La surveillance du débit du liquide de refroidissement est essentielle pour un fonctionnement sûr et fiable de la chaîne cinématique. Dans de nombreuses applications, la mesure de la pression différentielle à l'entrée et à la sortie permet de déterminer de manière fiable le débit du liquide de refroidissement. Les débimètres présentent l'avantage de qu'un seul capteur suffit car il mesure aussi la température, ce qui est un avantage énorme en termes de coûts d'intégration et de conception du système.
Capteur de pression
- Faible dérive de température garantit une mesure précise du démarrage à l'opération a pleine charge
- Utilisable jusqu'à une température de process ambiante de 125°C pour presque tous les circuits de refroidissement de liquide dans les véhicules ferroviaires
Débitmètre
- Principe mesure kaliométrique fiable et robuste
- Mesure indépendante de la position d´installation
- Formation intégrée d'un seuil vers la valeur du débit
- Capteur de température intégré
PP10R capteur de pression compactPF20S