Suisse ch Français
Foto_Header-Landingpage_SE-PR_Prozesstechnik_1920x600-bg_screen.png

Ilmac

18 -19 Septembre 2024 | Hall 36 | Stand B190
Beaulieu Lausanne

Sur notre stand, vous découvrirez :

  • Comment les capteurs de process Baumer vous aident à améliorer la qualité de process et à économiser des ressources
  • Une gamme de capteurs intelligents pour toutes les grandeurs importantes : pression, niveau, débit, conductivité et température

Nos points forts

L'événement Ilmac, qui se déroule tous les deux ans sur le site prestigieux de Lausanne, est le plus grand rendez-vous du secteur de la chimie et des sciences de la vie en Suisse romande. Les experts Baumer vous informeront sur les produits et solutions suivants.


Foto_Teaser_SE-PR_AFI_PAC50_PL20_720x405px-bg_screen (2).png

Capteurs pour mesurer la conductivité et détecter les bulles dair et de gaz

Analyse des liquides

Les capteurs de conductivité Baumer s'utilisent pour la séparation et l'analyse des liquides dans l'industrie agroalimentaire et des boissons ainsi que dans la technologie de traitement de l'eau. Ils se distinguent par leur précision et leur temps de réponse rapide. L'écran tactile intuitif visualise le process. Le boîtier robuste en acier inoxydable rend les capteurs parfaits pour l'utilisation dans des environnements particulièrement exigeants.

Le capteur de bulles d'air et de gaz PAD20, récompensé par plusieurs prix d'innovation, est unique. Le capteur détecte même les plus petites bulles d'air et de gaz dans les liquides et améliore ainsi la préservation des ressources, la sécurité alimentaire et l'efficacité globale de l'installation.


Foto_Teaser_SE-PR_PP20S_PP20H_PBMN-LP_PFMH_720x405px-bg_screen (1).png

Capteurs de pression pour une stabilité à long terme, une grande précision et une adaptation parfaite à toutes les applications

Capteurs de pression

Les capteurs de pression sont indispensables pour la mesure précise de la pression dans les applications les plus diverses de l'automatisation industrielle et des process. Dans de nombreux process industriels, il faut une surveillance précise des conditions de pression. À cet effet, Baumer propose une large gamme de capteurs de pression pour les applications industrielles et hygiéniques, avec un grand choix de raccords process et d'adaptateurs. Des valeurs précises, une mise en service rapide et l'interface numérique IO-Link augmentent la productivité et réduisent les coûts.


Foto_Teaser_8780-0-DCH_720x405px-bg_screen (2).png

Gage de transparence des process. Baisse de la consommation dénergie. Économie des ressources.

Mesure de débit

La détection précise des flux volumétriques et massiques constitue la base dun contrôle efficace des process. La haute qualité du signal garantit que le process fonctionne avec un maximum de sécurité, une utilisation minimale des ressources et une consommation dénergie la plus faible possible. Les débitmètres et capteurs calorimétriques sont utilisés pour tous les fluides liquides. Les capteurs de débit de Baumer se distinguent par une mesure précise et stable et ainsi contribuent de manière signifiante à augmenter l'efficacité des installations de process.


Demande de rendez-vous avec nos experts

Tel. +41 52 728 11 22

Vous avez besoin d'aide pour votre application ? Ou vous souhaitez plus d'informations sur nos nouveautés produits ?

Il vous suffit de nous appeler ou de remplir le formulaire à droite pour convenir d'un rendez-vous.

Demander ici votre billet gratuit !

Au sommet