Gamme de produits
Technique de mesure de la pression – PBMR – Capteur de pression ultra précis pour applications ferroviaires exigeantes

Capteur de pression ultra précis pour applications ferroviaires exigeantes

PBMR

  • Cellule entièrement soudée et remplie d'huile
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Excellente précision et stabilité à long terme jusqu'à ≤ 0,1% FS
  • Compensation en température active sur toute la plage de température de fonctionnement
  • Testé pour les applications ferroviaires selon EN 50155
  • Résistant aux vibrations et aux chocs selon EN 61373 (catégorie 2)
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Plage de mesure de la pression -1 ... 40 bar
Au produit
Technique de mesure de la pression – PP20R – Capteur de pression compétitif pour applications ferroviaires exigeantes – Capteur de pression PP20R conforme aux normes ferroviaires

Capteur de pression précis pour les applications ferroviaires exigeantes

PP20R

  • Cellule robuste en céramique
  • Design compact en acier inox
  • Classe de précision ≤ 0,5% FS
  • Haute précision sur une large plage de température (-40 ... 125 °C)
  • Testé pour les applications ferroviaires selon EN 50155
  • Résistant aux vibrations et aux chocs selon EN 61373 (catégorie 2)
  • Protection CEM élevée, par exemple résistance d'isolation de 1 kV AC
  • Mesure de vide et de pression relative
  • Plage de mesure de la pression de -1 ... 1 bar à 0 ... 400 bar
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression pour applications ferroviaires

PP10R

  • Cellule robuste en céramique
  • Design compact en acier inox
  • Classe de précision ≤ 1,0 % FS
  • Testé pour les applications ferroviaires selon EN 50155
  • Résistant aux vibrations et aux chocs selon EN 61373 (catégorie 2)
  • Mesure de vide et de pression relative
  • Plage de mesure de la pression -1 ... 50 bar
Au produit

Vos avantages
  • Sécurité et confort dans le transport ferroviaire
  • Mesures précises même dans des conditions extrêmes comme les vibrations
  • Chaque fois, les capteurs s'intègrent de manière optimale dans le process. Cela garantit des valeurs de mesure précises et la sécurité des processus dans les systèmes mobiles et accélérés
  • Nombreuses options de raccords process

Applications
  • Surveillance de la pression dans les systèmes de freins pneumatiques et hydrauliques
  • Détermination du débit par pression différentielle dans les systèmes de refroidissement, les transformateurs et les convertisseurs
  • Régulation de pression du pantographe
  • Surveillance de la pression dans les installations de sablage
  • Systèmes hydrauliques de niveau et d'inclinaison
  • Véhicules de service pour l'installation électrique aérienne
  • Véhicules de service pour l'entretien de l'infrastructure
  • Surveillance de la pression dans le compartiment passager
  • Surveillance de la pression des toilettes à effet de vide

Technologie

Téléchargements


Au sommet