Les caméras LXT avec interface 10 GigE et les derniers capteurs CMOS Sony Pregius, Sony Pregius S ou Gpixel GMAX vous offrent une transmission d’images rapide et un temps d’évaluation réduit pour vos applications. Ils vous permettent de bénéficier en même temps de tous les avantages de GigE Vision Standard : une large disponibilité, une longueur de câbles jusqu’à 100 mètres pour le cuivre et jusqu’à 10 kilomètres pour la fibre optique ainsi qu’une intégration simple et économique ne nécessitant aucune carte d’acquisition d’image spéciale.
Leurs fonctions puissantes (HDR, Shading Correction, Multi ROI, calcul des couleurs 5x5, assistance Liquid Lens ou encore IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)) se révèlent idéales pour la mise en œuvre de vos applications individuelles. La possibilité de choisir entre les modèles pour câble en cuivre et fibre optique, avec compression d’image JPEG et monture EF Canon, vous offre une flexibilité maximale pour le fonctionnement de votre système de traitement de l’image.
Product factsheet GigE Vision 3.0 over RDMA
Brochure – Caméras industrielles performantes
Flyer – Caméras LXT avec 10 GigE
Livre blanc – 10 GigE: La grande vitesse pour vos tâches du traitement d’image
Rapport d’utilisation – Les caméras industrielles optimisent les applications utilisant Shape-from-Shading