Gamme de produits
Caméras avec interface GigE – Caméras pour des tâches de traitement d’images exigeantes

Caméras pour des tâches de traitement d’images exigeantes

Série CX (caméras VCX.I)

  • 1,3 – 24 MP et 94 fps
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
  • GigE Vision
  • Plage de températures de fonctionnement 0 °C – 65 °C
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras CX.I – Caméras avec plus de performances pour des applications exigeantes – Caméras avec une plage de températures étendue – Caméras avec Precision Time Protocol (PTP)

Caméras avec une plage de températures étendue

Série CX (caméras VCX.I.XT)

  • 1,3 - 1,5 MP et 94 fps
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
  • GigE Vision
  • Plage de températures de fonctionnement -40 °C – 70 °C
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras CX.I – Caméras avec plus de performances pour des applications exigeantes – Caméras avec une plage de températures étendue – Caméras avec Precision Time Protocol (PTP)

Caméras avec Precision Time Protocol (PTP)

Série CX (caméras VCX.I.PTP)

  • 3,2 – 5,1 MP et 39 fps
  • Sony Pregius
  • GigE Vision
  • Plage de températures de fonctionnement 0 °C – 65 °C
  • Precision Time Protocol (PTP) pour une synchronisation temporelle précise
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Accessoires de boîtiers IP 65/67/69K pour caméras CX.I

Série CX

  • Indice de protection IP 65/67 grâce à un système de tubes modulaires breveté avec un nombre variable de bagues intermédiaires
  • Les boîtiers IP 65/67 évitent des accumulations de saleté dues à des liquides stagnants
  • Boîtier IP 69K au design Washdown pour des utilisations en zone de projections et de contact avec le produit

Points forts
     

Les puissantes caméras CX.I offrent un surplus de puissance et associent pour cela un design intelligent à des propriétés fonctionnelles pratiques. Ainsi, vous solutionnez des applications en limitant les dépenses d’intégration, et réduisez durablement les coûts du système. Le design robuste assure une analyse de l’image stable sur le long terme afin de réduire les temps d’arrêt.


Vos avantages
  • Intégration rapide et économique du traitement d’images dans tous les secteurs
    • Contrôleur d’éclairage intégré avec régulation de luminosité
    • 4 sorties d’alimentation de max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Boîtier traité par anodisation dure
    • Accessoires parfaitement adaptés sur le plan thermique pour atteindre les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67 et IP 69K
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Design industriel avec une plage de températures d’utilisation de -40 °C à 70 °C
    • Fiche M12 codée X et PoE
    • Vibrations 10 g et chocs 100 g
    • Entrées et sorties optocouplées avec niveaux de tension issus de la technique d’automatisation
  • Économie de mesures de chauffage et de refroidissement supplémentaires
    • Modèles avec une plage de températures de fonctionnement étendue de -40 °C à 70 °C
  • Réalisation facile d’applications rapides ou avec un éclairage intense
    • Modèles avec de courtes durées d’éclairage à partir de 1 µs
  • Inspecter à moindre coût des objets immobiles ou se déplaçant lentement à une résolution élevée
    • Capteurs CMOS Sony STARVIS les plus récents
    • Architecture de pixels compacte et simple avec des résolutions jusqu’à 20 MP
  • Détection et analyse fiables de process rapides
    • Jusqu’à 1000 images/s avec ROI (Region of Interest)
    • Mémoire d’images interne
    • Mode Burst
  • Capture de séquences d’images avec des réglages variables de la caméra d’image à image et une vitesse de détection maximale
    • Séquenceur conforme aux normes
    • Mode Burst et mémoire d’images intégrée
  • Mise en service rapide et facile pour plateformes Windows, Linux et basées sur ARM
    • Conformité aux normes GigE Vision et GenICam
    • Compatibilité maximale avec des fournisseurs de logiciels tiers conformes aux normes

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet