The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs miniatures

  • Meilleure zone morte de sa catégorie à 15 mm 
  • Paramétrage optimal du détecteur grâce aux fonctions étendues comme le réglage des lobes soniques ou les filtres disruptifs
  • Intégration efficace et données supplémentaires via l’interface IO-Link
  • Plages de mesure jusqu’à 500 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible – Détecteurs ultrasons robustes à paramétrage flexible

Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible

  • Élément détecteur extrêmement résistant
  • Zone morte très courte de 20 mm
  • Paramétrage propre à l’application ainsi que données supplémentaires grâce à IO-Link
  • Signal de mesure analogique ainsi que sortie de commutation
  • Plages de mesure jusqu'à 1500 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Les capteurs à ultrasons pour montage frontal

  • Designs de boîtiers extrêmement compacts et plats
  • Variantes cylindriques en boîtier M18 ou M30 avec connecteur ou sortie de câble
  • Avec teach-in, potentiomètre ou qTeach
  • Plages de mesure jusqu’à 2000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs à ultrasons off-highway

  • Technologie de choix pour la mesure de distance dans les machines agricoles, les machines de construction et les machines forestières
  • Mesure robuste sans contact
  • Accroissement de la disponibilité et de la productivité des machines
  • Respecter systématiquement les exigences du secteur
  • Réduction des coûts de R&D et du temps de mise sur le marché
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Grandes portées

  • Paramétrables par apprentissage
  • Sortie courant et sortie tension
  • Plages de mesure jusqu’à 6000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs avec focalisateurs soniques – Mesure de niveau dans de très petits réservoirs

Détecteurs avec focalisateurs soniques

  • Adaptateur pour focalisateur sonique pour faisceaux soniques très étroits
  • Mesure de distance des objets les plus petits et à travers les ouvertures les plus petites
  • Résolution jusqu’à 0,1 mm
  • Plages de mesure jusqu’à 150 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques – Mesure de niveau dans des conditions chimiques difficiles – Détecteurs universels M18 – résistant aux produits chimiques – Universal M18 Design – résistant aux produits chimiques

Capteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques

  • Haute résistance aux produits chimiques grâce à un revêtement spécial
  • Boîtier robuste en inox V4A
  • Capteurs miniatures M12 avec faisceau sonique étroit
  • Plages de mesure jusqu’à 1000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Détecteurs à ultrasons IO-Link

  • Modification de l’angle d’émission ou activation du filtrage dans la zone
  • Réglage personnalisé du détecteur
  • Données supplémentaires
  • Mise en service rapide et remplacement facile des détecteurs avec transmission automatique des paramètres
  • Supporte le dernier standard 1.1 d’IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet