• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Type de mesure
  • Reproductibilité
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Force de pression

Direction d'approche

Forme du boîtier

Dimension

Circuit de sortie/Interface

Version de Raccordement

Classe de protection/Autorisations

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Type de mesure Reproductibilité Particularités Disponibilité
MY-COM D250/200

Numéro d'article: 10221009

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 16 mm x 56 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM D250/80

Numéro d'article: 10251036

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 16 mm x 56 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM D250/S35

Numéro d'article: 10238646

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 16 mm x 66 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM H75/200

Numéro d'article: 10221010

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 21 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM H75/80

Numéro d'article: 10251037

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 21 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM H75/S35

Numéro d'article: 10238645

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM L75N/S35L

Numéro d'article: 10239878

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM L75N80/L

Numéro d'article: 10222700

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM L75P/200/L

Numéro d'article: 10222699

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM L75P/S35L

Numéro d'article: 10238477

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM L75P80/L

Numéro d'article: 10222703

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM M75/80

Numéro d'article: 10229685

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 27 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM M75/S35

Numéro d'article: 10238800

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 37 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM M75N/S35

Numéro d'article: 10242627

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 37 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM M75N80

Numéro d'article: 10229686

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 27 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM M75P/S35

Numéro d'article: 10124556

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 37 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM M75P/S35L

Numéro d'article: 10119393

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 37 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM M75P80

Numéro d'article: 10229687

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 27 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet