Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10,5...70 VDC
  • 21...53 VAC
Fréquence nominale
  • 50 / 60 Hz
Consommation
  • 8 W
Alimentation capteur
  • 8,2 VDC @ 30 mA
  • 20 VDC (non stabilisé) @ 100 mA
Affichage
  • LED, affichage 7 segments (avec 100 étiquettes d'unités autocollantes)
Affichage couleur
  • 3 couleurs - rouge, vert, ambre
Nombre de digits
  • 5 digits + indicateurs d'états
Hauteur des digits
  • 14 mm
Plage d'affichage
  • -99999 … 99999
  • "OuEr" pour dépassement de la capacité d'affichage
Fonction
  • Compteur totalisateur
  • Compteur horaire
  • Tachymètre
  • Fréquencemètre
Paramètres programmables
  • Entrée analogique
  • Echelle
  • Luminosité de l'affichage
  • Couleur d'affichage
  • Linéarisation de la plage d'affichage
  • Point décimal
  • Temporisation ou Hystérésis pour sorties relais
Seuils
  • 2
Fonctions de calcul
  • Unidirectionnel 1 entrée A
  • Unidirectionnel 1 entrée A + Entrée comptage d'arrêts B
  • Entrées différentielles A - B
  • Bidirectionnel 1 entrée A + entrée directionnelle B (Up/Down)
  • Entrées bidirectionnelles A 90° B
Entrées de commande
  • 3 programmable
  • Entrées de l'optocoupleur logique NPN
Entrées
  • NPN
  • PNP
  • Namur
  • Tension 10...300 VAC
  • Encodeur 2x90°
  • TTL
Fonctions de commande
  • 13 fonctions programmables
Fréquence de comptage
  • Tachymètre 0,01 Hz ... 8 kHz (avec compteur)
  • Tachymètre 0,01 Hz ... 20 kHz (sans compteur)
  • Compteur d'impulsions 9 kHz (avec compteur)
  • Compteur d'impulsions 11 kHz (sans compteur)
Facteur de conversion
  • 0.0001 … 99999
Mode de comptage
  • Compteur d'impulsions : Compteur principal XP + totalisateur Σ
  • Compteur d'heures de fonctionnement : Compteur principal XP + totalisateur Σ
  • Tachymètre XP avec sens de rotation + Totalisateur Σ
  • Compteur de fréquence XP
Plage de mesure
  • Compteur principal de -99999 ... 99999
  • Compteur d'heures de fonctionnement 999 s 99/100 s - 99999 h
  • Tachymètre 0 ... 99999
  • Compteur de fréquence 0 ... 99999
  • Totaliseur -99999 ... 999999
  • Point décimal programmable
Mémoire
  • >10 ans par EEPROM
Repositionnement
  • Par touche et entrée électrique
Sortie analogique
  • 4 … 20 mA
Sorties relais
  • 2 contacts inverseurs
Conformité DIN EN 61010‑1
  • ISO 16750-2 (Charges électriques)
Emission
  • EN 61000-6-3
Immunité
  • EN 61000-6-2
Certificat
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Température d'utilisation
  • -10...+60 °C
Température de stockage
  • -25 … +80 °C
Humidité relative
  • 95 %
Raccordement
  • Connecteur débrochable à ressort
Section maxi. fils
  • 1 mm² (pour pas 5,08)
  • 2,5 mm² (pour pas 7,62)
Protection EN 60529
  • IP 65 (en façade)
Utilisation / Clavier
  • Face avant avec touches
Type de boîtier
  • Encastrable
Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Découpe
  • 92 x 45 mm (+0,3)
Profondeur d'encastrement
  • 83 mm
Type de montage
  • Encastrable fixation par étrier
Poids
  • 160 g
Matière
  • Boîtier: Polycarbonate, UL 94V-0

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation

Au sommet