• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe plein

Certificat

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
optoPulse EN580E.IL-SC10.GA1S1.01024.K

Numéro d'article: 11246031

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-SU06.GA1S1.01024.K

Numéro d'article: 11246007

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-TT12.GA1S1.01024.K

Numéro d'article: 11246038

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-TT14.GA1S1.01024.K

Numéro d'article: 11246039

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø14 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
HS35S - Sinus Taille (bride)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Type d’axe
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
ITD22H00 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm (traversant)
  • ø12 mm (traversant)
  • ø14 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 2048
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet