Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Kameras mit GigE-Schnittstelle

CX-Serie (VCX.XC-Kameras)

  • 5 – 24 MP
  • Bis zu 24 fps 
  • Sony Pregius, Pregius S
  • Im Gehäuse integrierter Kühlkanal
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Short Wavelength Infrared (SWIR) Kameras

CX-Serie (VCXG.SWIR.XC-Kameras)

  • Bis 1.3 MP und 237 fps
  • Sony SenSWIR Sensor IMX990 mit 400–1700 nm
  • GigE Vision zur einfachen Integration
  • Empfohlen für unsichtbares Licht
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Fachbericht: Smarte Kühlung für hochgenaue Bilddaten

Hochpräzise Bilderfassung in Halbleiterfertigung und warmen Umgebungen erfordert gute Kamerakühlung. Welche Branchen und Anwendungen besonders profitieren und wie genau diese Vorteile aussehen, erfahren Sie in unserem Fachbericht.
 

Jetzt lesen


Gut gekühlt

Die Baumer CX.XC-Kameras liefern dank im Gehäuse integriertem Kühlkanal für Druckluft oder Flüssigkeiten ausgezeichnete Bilder. Dank effektiver Wärmeabfuhr nah am Sensor und Objektiv werden der thermische Pixeldrift kompensiert und Bilder mit sehr geringem Rauschen, wenig Defektpixeln und hoher Dynamik erfasst. So können hochpräzise Mess- und Inspektionsaufgaben im µm-Bereich effizient umgesetzt werden. Durch die Kühlung sind die Industriekameras auch die ideale Lösung für Applikationen mit hohen Umgebungstemperaturen. Dort können sie ohne zusätzliche Kühlkomponenten direkt eingesetzt werden – das spart Zeit und Kosten bei der Systemintegration.


Ihr Nutzen
  • Hochpräzise Messergebnisse ohne thermische Beeinflussung von Objektiv oder Bildeigenschaften
    • Effektive Wärmeableitung nah am Sensor und Objektiv
  • Flexible Integration in enge Umgebungsbedingungen
    • Direkt im Gehäuse integrierter Kühlkanal für Flüssigkeiten oder Druckluft
  • Einfache, kostengünstige Integration
    • Verzicht auf zusätzliche Kühlkomponenten    
  • Langzeitstabile und präzise Bildanalyse
    • Industrielles Design mit Temperatureinsatzbereich bis 65 °C am Gehäuse 
    • Optoentkoppelte Ein- und Ausgänge mit Spannungspegeln der Automatisierungstechnik
  • Aufnahme von Bildfolgen mit wechselnden Kameraeinstellungen von Bild zu Bild bei maximaler Sensorgeschwindigkeit
    • Standardkonformer Sequencer
    • Burst Mode und integrierter Bildspeicher

Anwendungen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben