19.02.2025
Baumer Drehgeber der Marke «Hübner-Berlin» sind seit 70 Jahren der Massstab in HeavyDuty Anwendungen. Mit der neuen HOG800 Serie präsentiert Baumer nun die nächste Generation dieser Erfolgsmodelle mit einem nochmals erweiterten Schutz vor Fehlverdrahtung, Wellenströmen, Überspannung und mechanischer Beanspruchung. Neu hat Baumer die smarten Funktionen seiner umfassenden Industriegeber-Plattform für HeavyDuty Anwendungen verfügbar gemacht. Hierzu gehören die intelligente Parametrierung von Auflösung, Ausgangspegel und Drehrichtung und die Einbindung in die Baumer Sensor Suite. Ebenso stehen neue Monitorfunktionen zu Sensorstatus, Temperatur und Einsatzdauer zur Verfügung.
Die HOG800 Serie umfasst leistungsstarke Drehgeber für anspruchsvolle Anwendungen, in denen höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit und Präzision gestellt werden. Diese kompromisslos robusten HeavyDuty-Encoder sind besonders geeignet für den Einsatz in Asynchronmotoren, Kränen, Hebezeugen und Kaltwalzanlagen. Mit ihrer kompakten Bauweise und den vielseitigen Schutzfunktionen ist die HOG800 Serie die ideale Wahl zur Drehzahlerfassung in Asynchronmotoren in rauen Umgebungen.
Legendäre Robustheit und smarte Zusatzfunktionen
Die integrierten smarten Funktionen der HOG800 Serie erleichtern Inbetriebnahme und Wartung erheblich: Mithilfe der Baumer Sensor Suite lassen sich elektronische Typenschilder einfach auslesen und beschriften, Auflösung und Ausgangsschaltung parametrieren sowie Statusmeldungen abfragen. Das Monitoring-System überwacht kontinuierlich den Sensorstatus sowie Ausgänge, Temperaturen und die Lebensdauer, was eine frühzeitige Erkennung etwaiger Störungen ermöglicht.
Die HOG800 Serie überzeugt zudem durch ihre platzsparende Bauweise mit einer Gehäusebreite von nur 84 mm. Die gedichtete und anwenderfreundliche Feldkonfektion ermöglicht eine einfache Installation selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Ein weiterer Vorteil ist die Kapselung der Abtasteinheit während der Installation des Klemmenkastens, die nach Schutzart IP40 vor Schmutz und Staub schützt. Darüber hinaus gewährleistet der steckbare Klemmenkasten mit Push-in-Klemmen eine einfache und sichere Verdrahtung. Die Litzenführung trennt die Litzen im Klemmkasten von der Welle, um ein Einklemmen oder Beschädigen der Kabel zu vermeiden.
Produktvarianten der HOG800 Serie
Die HOG800-Serie umfasst die Varianten HOG840, HOG860, HOG870 und HOG890:
Der HOG840 ist das wirtschaftlichste Modell und speziell für den Einsatz in Windgeneratoren und Maschinen konzipiert. Er bietet einen starken Korrosionsschutz der Klasse C4 nach DIN EN ISO 12944, einen Betriebstemperatur-Bereich von -30 bis 85 °C und unterstützt Kabellängen von bis zu 200 Metern (HTL-P).
Der HOG860 eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Maschinen und asynchronen Antrieben. Im Vergleich zum HOG840 verfügt er über erweiterte elektrische Schutzmechanismen, bietet Parametriermöglichkeiten sowie eine Statusüberwachung und arbeitet in einem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 100 °C. Darüber hinaus ist der HOG860 mit CX-Korrosionsschutz, was ihn besonders widerstandsfähig gegen korrosive Umgebungen macht.
Der HOG870 ist ein redundanter HeavyDuty Drehgeber mit einer zweiten Abtastung, Auswertung und 6 zusätzlichen Ausgängen. Er ist für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen konzipiert.
Der HOG890 verfügt zusätzlich zu den Inkrementalsignalen über drei digitale Schalter, die die Stillstands-, Geschwindigkeits-, Richtungs- und Statusinformationen über lange Distanzen an die Steuerung bereitstellen.
Mit der HOG800 Serie setzt Baumer einen neuen Massstab für HeavyDuty-Drehgeber. Mit nochmals gesteigerter Robustheit und höchster Nutzerfreundlichkeit inklusiver smarter Funktionen ermöglichen diese HeavyDuty Encoder zuverlässigen Betrieb und einfache Inbetriebnahme in anspruchsvollen Anwendungen.
Weitere Informationen: www.baumer.com/c/91681
Smarte HeavyDuty-Drehgeber der neuen HOG800 Serie: perfekt für Asynchronmotoren
Bild