Lichtleitersensoren und Lichtleiter
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
Test - Industrie-Drehgeber absolut
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
Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Positionsanzeigen
Positionsanzeigen
Effiziente Spindelpositionierung zur Formatverstellung
NM170
NM172
NM174
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
[H3] TEASER Title
Ich bin der Titel
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Einbauadapter
ZPI1-D7H
Gewinde-Adapter
ZPI1-D7H
Artikelnr.: 11188105
Klemmverschraubung mit INOX-Schneidring
> 10 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
alle anzeigen
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Klemmverschraubung Ø 6
Schutzhülse Ø 6
BCID Sensoranschluss
T52
T65
Prozessanschluss
G 1/4 A ISO 228-1
BCID Prozessanschluss
G03
Material
AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
200 bar
Downloads
alle anzeigen
Zertifikate / Zulassungen
China RoHS declaration
EN/ZH
(
pdf
| 219 KB)
Konformitätserklärung – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
CAD
CAD-Zeichnungen – ZPI1-D7H
(
zip
| 18 KB)
Zeichnungen
alle anzeigen
Zeichnungen
(
png
| 74 KB)
Nach oben