• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Bauform

Ausführung

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
MFFM 08N1424/PL

Artikelnr.: 11050340

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MFFM 08N3424/PL

Artikelnr.: 11050341

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MFFM 08P1424/PL

Artikelnr.: 10133613

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MFFM 08P3424/PL

Artikelnr.: 11050339

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MFRM 08N1524/PL

Artikelnr.: 11050345

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MFRM 08N3524/PL

Artikelnr.: 11050346

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MFRM 08P1524/PL

Artikelnr.: 11003474

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MFRM 08P3524/PL

Artikelnr.: 11050344

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MFVM 08N1424/PL

Artikelnr.: 11050336

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
  • Vollmetall
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MFVM 08N3424/PL

Artikelnr.: 11050337

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
  • Vollmetall
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MFVM 08P1424/PL

Artikelnr.: 11050334

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
  • Vollmetall
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MFVM 08P3424/PL

Artikelnr.: 11050335

Produktgruppe
  • Magnetische Näherungsschalter
  • Vollmetall
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben