|
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060
Artikelnr.: 11230771
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- Gegentakt
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060_H006
Artikelnr.: 11230774
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- Gegentakt
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060
Artikelnr.: 11224759
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- Gegentakt
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060_H006
Artikelnr.: 11230775
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- Gegentakt
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060
Artikelnr.: 11231146
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- NPN Antivalent
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060_H006
Artikelnr.: 11231154
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- NPN Antivalent
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060
Artikelnr.: 11231147
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- NPN Antivalent
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060_H006
Artikelnr.: 11231155
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- NPN Antivalent
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060
Artikelnr.: 11231144
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- PNP Antivalent
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060_H006
Artikelnr.: 11231152
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- PNP Antivalent
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060
Artikelnr.: 11231145
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- PNP Antivalent
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060_H006
Artikelnr.: 11231153
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- Laserdiode rot, gepulst
- PNP Antivalent
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -20 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-GW1J.72CV/E022
Artikelnr.: 11230663
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- Gegentakt
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-GW1J.72CV/E022_H006
Artikelnr.: 11230669
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- Gegentakt
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-GW1J.72NV/E022
Artikelnr.: 11223791
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- Gegentakt
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-GW1J.72NV/E022_H006
Artikelnr.: 11230690
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- Gegentakt
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-NV1T.72CV/E022
Artikelnr.: 11230666
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- NPN Antivalent
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-NV1T.72CV/E022_H006
Artikelnr.: 11230693
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- NPN Antivalent
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-NV1T.72NV/E022
Artikelnr.: 11230667
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- NPN Antivalent
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-NV1T.72NV/E022_H006
Artikelnr.: 11230694
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- NPN Antivalent
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-PV1T.72CV/E022
Artikelnr.: 11230664
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- PNP Antivalent
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-PV1T.72CV/E022_H006
Artikelnr.: 11230691
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- PNP Antivalent
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabel 4-Pol, 2 m
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-PV1T.72NV/E022
Artikelnr.: 11230665
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- PNP Antivalent
- Hülse glatt (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
O200.GP-PV1T.72NV/E022_H006
Artikelnr.: 11230692
|
Produktgruppe
- Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Linienförmiger Strahl
|
Gehäuse
- 8 mm x 25,1 mm
- Kunststoff
|
Reichweite max.
|
Features
- PinPoint LED gepulst
- PNP Antivalent
- Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -25 … 50 °C
- IP 67
|
Lieferzeit
|
|
|
|