• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Gerätetyp

Erfassungsbereich

Funktion

Lichtquelle

Lichtleiterkopf

Bauform

Baugrösse

Material (Kopf)

Material (Lichtleiter)

Schutzart/Zulassungen

Anschlussart

Besondere Eigenschaften

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FCE 050C1Y10

Artikelnr.: 10135305

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 23 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FCE 200C1Y00

Artikelnr.: 10151368

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FCE 200C1Y01

Artikelnr.: 10143979

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FCE 200D1Y00

Artikelnr.: 10151369

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 18 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FCE 200D1Y01

Artikelnr.: 10160423

Produktgruppe
  • Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FCE 200E1Y00

Artikelnr.: 10135308

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 18 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FKE 200D1Y00

Artikelnr.: 10135313

Produktgruppe
  • Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde
Gehäuse
  • 5 mm x 31,2 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FLE 200C1Y00

Artikelnr.: 10135294

Produktgruppe
  • Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FLE 200D1Y00

Artikelnr.: 10151370

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPE 200C1Y00

Artikelnr.: 10135350

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 28 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPE 200C4Y00

Artikelnr.: 10135352

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPE 200D1Y00

Artikelnr.: 10135351

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 28 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSA 200C1Y00

Artikelnr.: 10135339

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 14 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSB 200C1Y00

Artikelnr.: 10151374

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 17 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -60 … 150 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FSC 200C4Y00

Artikelnr.: 10135349

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4,7 mm x 15,8 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 050A1001

Artikelnr.: 10258817

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 17 mm
  • Messing
Features
  • -25 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 050A1003

Artikelnr.: 10258816

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 24 mm
  • Messing
Features
  • -25 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 100F6Y01

Artikelnr.: 10147826

Produktgruppe
  • Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 12 mm x 8 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C1002

Artikelnr.: 10123468

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 20 mm
  • Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C1004

Artikelnr.: 10123466

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 17 mm
  • Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C1013

Artikelnr.: 10125038

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 60,2 mm
  • Chrom-Nickel-Stahl / Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C1Y00

Artikelnr.: 10151372

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 14 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C2002

Artikelnr.: 10123469

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Subminiatur
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 20 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FSE 200C2004

Artikelnr.: 10123467

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Subminiatur
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 17 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C2Y00

Artikelnr.: 10135343

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C4001

Artikelnr.: 10123471

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C4002

Artikelnr.: 10123472

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200D1Y50

Artikelnr.: 10151373

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 11 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200D2Y00

Artikelnr.: 10135346

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 1,5 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200D2Y50

Artikelnr.: 10135347

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben