Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 5
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW14
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Edelstahl (V4A)
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Blau
Beschriftungstülle Seite A
  • Nein
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • M12
Kopf B: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf B: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf B: Kodierung
  • A
Kopf B: Polzahl
  • 5
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Sechskantschlüsselweite
  • SW14
Kopf B: Rändelschraube Material
  • Edelstahl (V4A)
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Blau
Kopf B: Dichtung Material
  • EPDM
Beschriftungstülle Seite B
  • Nein
Leitungen
Leitungslänge
  • 1500 cm
Schirmung
  • Nein
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • TPE-S
Mantel: Farbe
  • Blau
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Schirmung
  • Nein
Leitungslänge
  • 1500 cm
AWG
  • 22
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • TPE-S
Aderisolierung: Material
  • PP
Paarverseilung
  • Nein
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Gesamtverseilung
  • 5 Adern um Kernfüller verseilt
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Mantel: Farbe
  • Blau
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP68, IP69K
Kopf B: Schutzklasse
  • IP65, IP68, IP69K
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Umgebungsbedingungen
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Chemikalienbeständigkeit nach ECOLAB geprüft.Beim Einsatz anderer Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu prüfen.
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Kopf B: Chemische Beständigkeit
  • Chemikalienbeständigkeit nach ECOLAB geprüft.Beim Einsatz anderer Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu prüfen.
Kopf B: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf B: Öl-Beständigkeit
  • Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Säure- und laugenbeständig
  • gut (analogue FDA 21 178.3620, 178.3297, 177.1520)
Leitung: Silikonfrei
  • Ja
Kaufmännische Daten
eclass
  • 27060311

Downloads
Datenblatt

Nach oben