Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 5
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
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
  • 5
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
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
  • 1500 cm
Schirmung
  • Nein
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Schirmung
  • Nein
Leitungslänge
  • 1500 cm
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
  • 5 Adern um Kernfüller verseilt
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
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
  • Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
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
  • Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 §1090 (H)