Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Myutron
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Abmessungen
  • 47 mm × 107,9 mm
Max. Aussendurchmesser
  • 47 mm (ohne Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 103,9 mm
Gewicht
  • ≤ 250 g
Filtergewinde
  • M43 × 0,75
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 8 MP
Brennweite
  • 50 mm
Format
  • 1″
Blende
  • F3.5
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,183 m
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +40 °C

Downloads
Datenblatt

Nach oben