• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Bild Produktname Auf einen Blick Verfügbarkeit
LXGxx Starter Kit

Artikelnr.: 11122416

Auf einen Blick
    • Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
    • GigE Kabel 3,0 m (2 Stück)
    • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
    • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
    • Mounting Adapter Type B (Tripod)
    • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
    • Kamera nicht enthalten
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Starter Kit VeriSens Universal

Artikelnr.: 11075442

Auf einen Blick
    • Konfektioniertes Anschlusskabel M12/12-pol mit Steckernetzgerät 24V/1,0A
    • Ethernet Kabel
    • 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben
    • Schraubendreher
    • Application Suite (Windows) via Download
    • VeriSens nicht enthalten
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VAX Starter Kit

Artikelnr.: 11702641

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
    • Steckernetzgerät 24 V/1.6 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
    • microHDMI auf HDMI Adapter Kabel
    • Mounting Adapter Type K
    • Tube System M47 mit Adapter (11185373) und Tube (11185370)
    • Kamera und Objektiv nicht enthalten
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
VCXG Starter Kit

Artikelnr.: 11165158

Auf einen Blick
    • GigE PCIe Interface Board
    • GigE Kabel 3,0 m
    • Kit zur Stromversorgung für LX und VCXG Kameras
    • Mounting Adapter Type E
    • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
    • Kamera nicht enthalten
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VCXG.I Starter Kit

Artikelnr.: 11190348

Auf einen Blick
    • GigE PCIe Interface Board
    • Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
    • Steckernetzgerät 24 V/1.0 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
    • Mounting Adapter Type B (Tripod)
    • Tube System M47 mit Adapter (11185373) und Tube (11185370)
    • Kamera nicht enthalten
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VCXU Starter Kit

Artikelnr.: 11165159

Auf einen Blick
    • USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
    • USB 3.0 Kabel 3,0 m
    • Prozess Interface Kabel 5,0 m
    • Mounting Adapter Type E
    • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
    • Kamera nicht enthalten
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VeriSens UR Starter Kit

Artikelnr.: 11700552

Auf einen Blick
    • USB Stick mit VeriSens URCap
    • Steckernetzgerät 24V/1.0A mit konfektioniertem Anschlusskabel M12/12-pol
    • Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
    • Prozessinterface Kabel für Robotik Applikationen
    • VeriSens 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben für stationäre Montage
    • VeriSens Befestigungswinkel inkl. Schrauben zur direkten Montage am Roboterarm
    • VeriSens 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben zur direkten Montage am Roboterarm
    • Smartgrid inkl. Halterung
    • Schraubendreher
    • Application Suite (Windows) via Download
    • VeriSens nicht enthalten
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
VLXT Starter Kit

Artikelnr.: 11204995

Auf einen Blick
    • 10-GigE PCIe Interface Board
    • Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
    • Steckernetzgerät 24 V/1.0 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
    • Tube System M62 mit Adapter (11193125) und Tube (11185374)
    • Mounting Adapter Type C
    • Heat Sink Type B
    • Kamera nicht enthalten
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VLXT.FO Starter Kit

Artikelnr.: 11213910

Auf einen Blick
    • Fiber PCIe Interface Board
    • SFP+ 10-GigE Kabel 5,0 m
    • Prozessinterface Kabel, 2,0 m
    • Steckernetzgerät 24 V/1.0 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
    • Tube System M62 mit Adapter (11193125) und Tube (11185374)
    • Mounting Adapter Type C
    • Heat Sink Type B
    • Kamera nicht enthalten
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VQXT Starter Kit

Artikelnr.: 11190910

Auf einen Blick
    • 10-GigE PCIe Interface Board
    • Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
    • VisiLine IP und QX Kit zur Stromversorgung
    • Mounting Adapter Type F (Front), Mounting Adapter Type G (Tripod)
    • Heat Sink Type D
    • Kamera nicht enthalten
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben