Datenblatt – EN580E.ML-TT14.G$$1G.13120.H/11250133
Datenblatt – EN580E.ML-TT14.G$$1G.13120.H/11250133
Datenblatt – EN580E.ML-TT14.G$$1G.13120.H/11250133
EN580E.ML
UL-Listung: E217823
EN580E.ML - Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Flanschdose M23
DoC / CoC - EN580E
Link zum Data Portal
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 006)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5
Artikelnr.: 11066083 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 021)
Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar
Artikelnr.: 11073119 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 028)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6
Artikelnr.: 11067367 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig (Befestigungssatz 046)
Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11100198 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 047)
Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11113210 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 048)
Lochkreis ø76,5...83 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11124300 |
|
![]() |
Lüfterhauben-Clip 8 mm
Artikelnr.: 11106627 |
|
![]() |
Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang
Artikelnr.: 11116921 |
|
![]() |
Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang
Artikelnr.: 11116923 |
|
![]() |
Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005)
Artikelnr.: 10126594 |
|
![]() |
Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007)
Artikelnr.: 10129757 |
|
![]() |
Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003)
Artikelnr.: 10138559 |
|
![]() |
Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001)
Artikelnr.: 11034154 |
|
![]() |
Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004)
Artikelnr.: 11034156 |
|
![]() |
Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15)
Artikelnr.: 11042991 |
|