• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Ausgangsschaltung

Anschlussart

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Auflösung

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U300.D50-DPMJ.72N

Artikelnr.: 11219488

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.D50-IAMC.7BF

Artikelnr.: 11704834

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR12.D50-UAMC.7BF

Artikelnr.: 11704833

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.D50-DPMJ.72CU

Artikelnr.: 11219500

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.D50-IAMC.7BCU

Artikelnr.: 11704843

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.D50-UAMC.7BCU

Artikelnr.: 11704842

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben