Software – FlexFlow PF20X - IODD1.1
Excel – Volumenstromrechner
Datenblatt – PF20H
Datenblatt – PF20H
Datenblatt – PF20H
Datenblatt – PF20H
Montageanleitung – PF20x-1 mit IO-Link / mit 2 Analogausgängen
Betriebsanleitung – FlexFlow PF20H, PF20S - Programmierbarer Ausgang, IO-Link
Betriebsanleitung – FlexFlow PF20H, PF20S - Multi-Parameter-Ausgang, 2 x 4 … 20 mA (3-Leiter)
Montageanleitung für 3A und EHEDG
Betriebsanleitung – Parameter und Prozessdaten IODD PF20x-xx1xx
Konformitätserklärung – CE
Type Examination Certificate / Type approval – EHEDG
Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeitserklärung – PF20x
Type Examination Certificate / Type approval - cULus
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – MTTF
Flyer – Strömungs- und Temperatursensor für Hygieneanwendungen FlexFlow PF20H
Baumer Leitfaden für analoge Sensor-Schnittstellen
Baumer Leitfaden für Schaltausgänge
Baumer Begriffsdefinitionen von Sensoreigenschaften
CAD-Drawing – PF20H
PF20H-11.010.A031.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.A035.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.C023.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.C042.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.C043.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.C046.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.C047.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.C055.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.D013.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.D034.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.D045.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.V023.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.V025.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.V013.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.V015.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.B013.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.B015.20.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.B031.23.#.0000.0.stp
PF20H-11.010.B039.23.#.0000.0.stp