Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • -1 … 68 bar
Min. Messspanne
  • 0,05 bar
Max. Messspanne
  • 69 bar
Druckart
  • Absolut (gegen Vakuum)
  • Relativ (gegen Umgebung)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,04 % FSR , bis 2:1 Turn-Down Verhältnis
  • ± 0,1 % FSR , bis 4:1 Turn-Down Verhältnis
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
  • Bei Turn-Down ist dieser Wert mit dem angewandten Turn-Down-Verhältnis zu multiplizieren
Max. Messabweichung
  • ± 0,1 % FSR , bis 2:1 Turn-Down Verhältnis
  • ± 0,25 % FSR , bis 4:1 Turn-Down Verhältnis
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
  • Bei Turn-Down ist dieser Wert mit dem angewandten Turn-Down-Verhältnis zu multiplizieren
Temperatur-Koeffizient
  • ≤ 0,05 % FSR/10 K , Messspanne
  • ≤ 0,05 % FSR/10 K , Nullpunkt
Kompensierter Temperaturbereich
  • -40 … 85 °C
Langzeitstabilität
  • ≤ 0,1 % FSR/a , IEC 770 6.3.2
Max. Turn-Down-Verhältnis
  • 10 : 1
Anstiegszeit (10 ... 90 %)
  • ≤ 0,3 s
Messzeit
  • ≤ 0,3 s
Hochlaufzeit
  • < 10 s
Konformität und Zulassungen
Explosionsschutz
  • ATEX II 1D Ex ia IIIC T100 °C Da
  • ATEX II 1G Ex ia IIC T5
  • ATEX II 3 G Ex ec IIC T5

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

FlexHousing with bottom process connection

(png | 88 KB)

FlexHousing with rear process connection

(png | 71 KB)

BHC 3A DN 38, Membrane Ø 25 mm (BCID: B01)

(png | 19 KB)

Tri-Clamp Ø 50.5, Membrane Ø 25 mm (BCID: C04)

(png | 14 KB)

Tri-Clamp Ø 24.9, Membrane Ø 16 mm (BCID: C01)

(png | 14 KB)

Tri-Clamp Ø 64.0, Membrane Ø 25 mm (BCID: C05)

(png | 15 KB)

BHC 3A DN 76, Membrane Ø 25 mm (BCID: B02)

(png | 18 KB)

Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68, Membrane Ø 25 mm (BCID: V02)

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

BHC 3A DN 38, membrane Ø 25 mm (BCID: B01) with cooling neck

EN/DE/FR (png | 27 KB)

Tri-Clamp Ø 50.5, Membrane Ø 25 mm (BCID: C04)

(png | 18 KB)

Tri-Clamp Ø 64.0, Membrane Ø 25 mm (BCID: C05)

(png | 17 KB)

Zubehör
Programmier Tool
Zubehör Prozesssensoren – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
Konfigurationstool für Prozesssensoren

Artikelnr.: 10260076

  • Bedienung über PC, Versorgung über USB Schnittstelle
  • Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration
  • Bedienungsfreundliche Software
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, PAC50x, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, PP56, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TFR5, PT55, TCR6, TE2, TER8, PT20
Zubehör
Zubehör Prozesssensoren – ZEX-ALL.B28RD100 ZEX-ALL.B28RD100
Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere (mit Dioden-Rückkanal)

Artikelnr.: 11217062

  • Einsetzbar für alle Baumer Ex i 4 … 20 mA Stromschleifensensoren und Ex i LBFH/LBFI Füllstandsschalter
  • Hutschienenmontage
  • HART-kompatibel
  • Geerdeter Feldstromkreis
Zubehör Prozesssensoren – ZEX-ALL.B30RS075 ZEX-ALL.B30RS075
Ein-Kanal-Sicherheitsbarriere (für potentialfreie Kontakte)

Artikelnr.: 11217063

  • Einsetzbar für Baumer DFON Relaisausgänge
  • Hutschienenmontage
  • Geerdeter Feldstromkreis
Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-621 ZPW2-621

Artikelnr.: 11043353

  • Schweissanschluss Ø 55 x 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-626 ZPW2-626

Artikelnr.: 11039934

  • Schweissanschluss DN 38, Ø 38 x 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-721 ZPW2-721

Artikelnr.: 10319372

  • Schweissanschluss Ø 120 x 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-320 – Hygienegerechte Einschweissmuffen – Einschweissmuffen ZPX4-320

Artikelnr.: 11112854

  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.2
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.6
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Dichtungen – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B232
EPDM

Artikelnr.: 11178907

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B332
FKM

Artikelnr.: 11178908

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B532
Silikon

Artikelnr.: 11178909

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • Silikon
  • FDA konform

O-Ringe – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-112
NBR

Artikelnr.: 11165511

  • BHC 3A DN 38
  • NBR

O-Ringe – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-123
EPDM

Artikelnr.: 11091329

  • BHC 3A DN 38
  • EPDM
  • 3-A
  • FDA konform

O-Ringe – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-132
FPM

Artikelnr.: 11165513

  • BHC 3A DN 38
  • FPM

O-Ringe – ZPX2-223 – ZPX2-323 – ZPX2-823 – ZPX2-A22 – ZPX2-A32 – ZPX2-B22 – ZPX2-B32 ZPX2-223
EPDM

Artikelnr.: 11088059

  • BHC 3A DN 76
  • EPDM
  • 3-A
  • FDA konform

O-Ringe – ZPX2-223 – ZPX2-323 – ZPX2-823 – ZPX2-A22 – ZPX2-A32 – ZPX2-B22 – ZPX2-B32 ZPX2-323
EPDM

Artikelnr.: 11109174

  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • EPDM
  • 3-A
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Dichtungen und O-Ringe ZPX3-7232
EPDM

Artikelnr.: 11109175

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7234 ZPX3-7234
EPDM

Artikelnr.: 11165220

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • EHEDG
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Dichtungen und O-Ringe ZPX3-7262
EPDM

Artikelnr.: 10306266

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
  • EPDM
  • 40 bar
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Dichtungen und O-Ringe ZPX3-7332
FKM

Artikelnr.: 11165287

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • 40 bar
  • FDA konform

Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Artikelnr.: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-610

Artikelnr.: 11109162

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-810

Artikelnr.: 11083160

  • BHC 3A DN 76
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Blindstopfen – ZPX5-82 ZPX5-82

Artikelnr.: 11039070

  • BHC 3A DN 38
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Blindstopfen – ZPX5-92 ZPX5-92

Artikelnr.: 11109168

  • BHC 3A DN 76
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • 3-A

Schweissdorne – ZPX6-86 ZPX6-86

Artikelnr.: 11122963

  • BHC 3A DN 38
  • Messing
  • 40 bar

Schweissdorne – ZPX6-96 ZPX6-96

Artikelnr.: 11122965

  • BHC 3A DN 76
  • Messing
  • 70 bar


Nach oben