Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • 0 … 250 bar
Min. Messspanne
  • 2,5 bar
Max. Messspanne
  • 250 bar
Druckart
  • Relativ (gegen Umgebung)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,3 % FSR
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
Max. Messabweichung
  • ± 0,5 % FSR
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
Temperatur-Koeffizient
  • ≤ 0,08 % FSR/10 K , Messspanne
  • ≤ 0,08 % FSR/10 K , Nullpunkt
Kompensierter Temperaturbereich
  • -40 … 85 °C
Langzeitstabilität
  • ≤ 0,2 % FSR/a
Anstiegszeit (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Downloads
Datenblatt
Fachberichte / White Paper
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4-Pin

(png | 83 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung M12-A, 4-Pin

(png | 51 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 B EN 837-1 (BCID: G31)

(png | 13 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 12 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A ISO 228-1 Innengewinde (BCID: G21)

(png | 22 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 11 KB)

Zubehör
Zubehör
The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB0200G
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11164783

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Bahntechnik

The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB0500G
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 11164782

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Bahntechnik

The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB1000G
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 11164784

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Bahntechnik

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB0200G
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11164785

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Bahntechnik

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB0500G
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 11163204

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Bahntechnik

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB1000G
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 11164786

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Bahntechnik


Nach oben