Technische Daten
Allgemeine Daten
Verwendung
  • Anschlusskabel zu
  • Stecker-Typ M12
Verbinderart (Kopf 1)
  • Kabeldose
Baugrösse (Kopf 1)
  • M12
Bauform (Kopf 1)
  • Gerade
Verbinderart (Kopf 2)
  • Kabelende offen
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Besondere Eigenschaften
  • Bahntechnik
Schirmung
  • Geschirmt
Material Aussenmantel
  • RADOX EN 45545-2
Länge
  • 5 m
Polzahl elektrisch
  • 4-polig
Schutzart
  • IP 65
Leitung
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Leitungslänge
  • 500 cm
Schirmung
  • Ja
Mantel: Material
  • RADOX EN 45545-2

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Steckerbelegung

Nach oben