Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA (24 VDC)
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤16777216 / 24 Bit
Abtastprinzip
  • Optisch (Singleturn)
  • Magnetisch (Multiturn)
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn (Blick auf die Anbauseite)
  • CW/CCW über Eingang V/R wählbar
Eingänge
  • SSI-Takt
  • Nullsetzeingang
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS485
  • Diagnoseausgang: Error
Inkremental-Ausgang
  • 2048 Impulse A90°B + Inv. HTL (optional)
  • 2048 Impulse A90°B + Inv. TTL (optional)
  • 2048 Sinusperioden A, B, Sinus 1 Vss (optional)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤8000 U/min (mechanisch)
  • ≤8000 U/min (elektrisch)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,02 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 30 g, 11 ms
Masse ca.
  • 325 g
Anschluss
  • Stecker M23 Typ 2, 12-polig
  • Stecker M23 Typ 2, 17-polig
Befestigungssatz
  • 002

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Stecker und Kabel
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG12), Kabel 1 m (ATD SSI)

Artikelnr.: 11011122

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für ATD SSI
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG12), Kabel 5 m (ATD SSI)

Artikelnr.: 11071749

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für ATD SSI
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG17), Kabel 1 m (ATD)

Artikelnr.: 11070261

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 17-polig) und Aderendhülsen für ATD
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG17), Kabel 2 m (ATD)

Artikelnr.: 11070262

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 17-polig) und Aderendhülsen für ATD
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG17), Kabel 5 m (ATD)

Artikelnr.: 11070263

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 17-polig) und Aderendhülsen für ATD

Nach oben