Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 1 mm
Temperaturdrift
  • - 5 % / + 10 % (+10 ... +60 °C)
  • - 5 % / + 15 % (-10 ... +70 °C)
Schalthysterese
  • 2 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 4 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • POM
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 3 mm
Gehäuselänge
  • 12 mm
Anschlussart
  • Litzen, 0,5 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +70 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 10137021
Befestigungsmutter für Sensoren ø 3 mm

Artikelnr.: 10137021

  • Anzugsdrehmoment max. 0.5 Nm

Nach oben