Lichtleitersensoren und Lichtleiter
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
Test - Industrie-Drehgeber absolut
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
Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Positionsanzeigen
Positionsanzeigen
Effiziente Spindelpositionierung zur Formatverstellung
NM170
NM172
NM174
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
[H3] TEASER Title
Ich bin der Titel
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Form-, Füll- und Siegelmaschinen
Gruppieren und Vereinzeln
Gruppieren und Vereinzeln
Hochpräzise Produktzufuhr
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Gruppieren und Vereinzeln mit Reflexions-Lichttastern mit Hintergrundausblendung
Stabiler Verpackungsprozess durch einen kleinen Lichtfleck garantiert hochpräzise Objektzuführung.
Hohe Betriebssicherheit durch ein stabiles Schaltsignal unabhängig von den Oberflächen.
Reduzierung der Sensor-Varianten, da der Sensor für andere Anwendungen in der Maschine geeignet ist.
Programmierbare Drehgeber zur geschwindigkeitsunabhängigen Triggerung
Hohe Auflösung des Inkrementalgebers garantiert eine geschwindigkeitsunabhängige Positionierung der Objekte.
Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten sichert maximale Verfügbarkeit, höchste Flexibilität und reduziert die Variantenvielfalt in der Maschine.
Geringer Platzbedarf an Förderbändern durch kompakte 38 mm Bauform.
IO-Link
Lichtschranken und Lichttaster mit extra Leistung
Industrie 4.0 und IIoT ready
Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten
Automatisierte Parametrierung für schnelle Formatwechsel
Optimierung von Prozessen durch Zusatzdaten
Distanzwert über IO-Link
Industrie inkremental – 58 mm
Programmierbare Drehgeber
Welle ø4 ... 10 mm und Hohlwelle ø8 ... 15 mm
Klemmflansch, Servoflansch oder Quadratflansch
Einseitig offene oder durchgehende Hohlwellen
Parametrierung: Impulszahl 1 ... 65 536, Ausgangspegel HTL / TTL, Impulsfolge und Nullimpuls
Programmierung mit PC Software oder Handheld
Nach oben