Lichtleitersensoren und Lichtleiter
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
Test - Industrie-Drehgeber absolut
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
Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Positionsanzeigen
Positionsanzeigen
Effiziente Spindelpositionierung zur Formatverstellung
NM170
NM172
NM174
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
[H3] TEASER Title
Ich bin der Titel
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Form-, Füll- und Siegelmaschinen
Erkennen der Folienreserve
Erkennen der Folienreserve
Umweltschonend und nachhaltig: Erkennen der Folienreserve Packstoff-Abfall reduzieren
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Folienreseve erkennen
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Die hohe Wiederholgenauigkeit ermöglicht kosteneffizientes und zuverlässiges Schalten bei nicht-transparenten Folien.
Reduzierung der Sensor-Varianten, da der Sensor für andere Anwendungen in der Maschine geeignet ist.
Robuste Ultraschallsensoren mit flexibler Parametrierung
Ultraschall-Technologie ermöglicht das Messen der Folienreserve von allen Folienarten und Oberflächen mit maximaler Zuverlässigkeit.
Produktions-Planungssicherheit durch Kalkulation der verbleibenden Verpackungen auf Basis der Restfolie.
Erkennung bis auf wenige Folienlagen durch die hohe Auflösung von 300 µm reduziert Packstoffabfall.
Kombination aus kürzestem Blindbereich und grosser Reichweite ermöglicht mehr Freiheiten in der Maschinenkonstruktion und vereinfacht das Design-In.
IO-Link
Lichtschranken und Lichttaster mit extra Leistung
Industrie 4.0 und IIoT ready
Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten
Automatisierte Parametrierung für schnelle Formatwechsel
Optimierung von Prozessen durch Zusatzdaten
Distanzwert über IO-Link
Ultraschallsensoren mit IO-Link
Ultraschall Objekterkennung / Distanzmessung
Modifikation des Schallkegels oder Aktivierung der Filterung im Feld
Individuelle Sensoreinstellung
Zusätzliche Daten
Schnelle Inbetriebnahme und einfacher Sensortausch mit automatischer Parameterübertragung
Unterstützung des neuesten IO-Link-Standards 1.1
Nach oben