Dank Dual Channel mit analogem Ausgang kann der Sensor sowohl in klassischen Steuerungsarchitekturen, wie auch über eine digitale Schnittstelle betrieben werden. Das heißt die Sensoren verfügen über einen 4 … 20 mA Analogausgang und eine digitale IO-Link Schnittstelle. Somit können beispielsweise bei der Inbetriebnahme des Sensors die Vorteile von IO-Link genutzt werden, welche die Parametrierung wesentlich erleichtern, trotzdem kann der Sensor über den 4 … 20 mA Analogausgang den Prozess steuern. Das bedeutet selbst wenn die Steuerung noch nicht auf IO-Link umgestellt wurde, können somit die Vorteile von IO-Link genutzt werden. Zudem besteht die Möglichkeit beide Kanäle gleichzeitig zu nutzen. Dies gewährleistet maximale Flexibilität für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche der Prozessautomation.
Katalog – Produktüberblick – Prozesssensoren
Flyer – Leitfähigkeit CombiLyz®
Fachbericht – Ressourceneinsparung dank Optimierung der CIP-Reinigung
Fachbericht – Ressourcen sparen bei der CIP-Reinigung
Fachbericht – Extreme Temperatursprünge meistern CombiLyz
Cleaning in Place (CIP) – Prozesssicherheit mit dem CombiLyz Leitfähigkeitsmessgerät
Fachbericht – Ganzheitliche Sensorlösungen für die Lebensmittelindustrie