Der Feldbus-Encoder EN580C bringt Ihre Fabrikautomation voran: Seine hohe Performance, effiziente Integration sowie langfristige Verfügbarkeit sorgen für die Zukunftssicherheit Ihrer Maschinen. Der Industrie-Encoder verfügt über eine äusserst hohe Präzision von 0,01° und ermöglicht eine komfortable Parametrierung über den Profibus oder CANopen-Feldbus. Somit sind die EN580C-Drehgeber bestens für anspruchsvolle Positionieraufgaben im breiten Anwendungsspektrum der Fabrikautomation geeignet.
Der Aufbau der Drehgeber mittels Bushaube gewährleistet eine flexible Verkabelung direkt vor Ort. Dies stellt eine effiziente Integration sicher und reduziert Kosten. Unterstützt wird die einfache Inbetriebnahme der Geräte durch vorhandene Adressschalter zur Einstellung der Node-ID und Baudrate.
Bis 0.01° genaue Winkelposition
Komfortabel Parametrierbar mit Profibus oder CANopen
Flexbile Verdrahtung mit selbstkonfektioniertem Kabel oder M12 Stecker
Vollwelle, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle
Absolute Industrie-Drehgeber mit modularer Bushaube