Schweiz ch Deutsch
Foto_Banner_Download-Fachbericht_DE_5040x1575-bg_screen.png

Anwenderbericht: Bahnkanten und Ränder sicher im Blick

Haben Sie sich schon mit smarten 2D-Profilsensoren zur Kantenerkennung auseinander gesetzt? Diese sind in vielen automatisierten Prozessen eine flexibel einsetzbare Alternative.
Das erwartet Sie im Anwenderbericht:

Einfach untenstehendes Formular ausfüllen und anschliessend den Anwenderbericht als PDF erhalten.


Artikel-Banner_Quartalsmailing_Sensorklasse_OX_alle_Sprachen_700x400px-bg_screen.png

Smarte 2D-Profilsensoren der Baumer OX-Serie

  • Messfunktionen zur direkten Ausgabe von bis zu 7 Messwerten
  • Verkettung von Messwerkzeugen und Lagenachführung für vielseitige Analysen
  • Freie Konfiguration im intuitiven Webinterface
  • Auflösung bis zu 8 µm in z-Richtung mit rotem Laser
  • Grosse Auswahl an Schnittstellen und Protokollen (PROFINET, Ethernet/IP, OPC UA, IO-Link, Modbus TCP)
Nach oben