Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link-Master CM50I.PN

  • IP67 IO-Link-Master für den Feldeinsatz
  • 8 Ports, Class A/B, bis zu 4 A pro Port, 400 µs Zykluszeit
  • Industrial Ethernet: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link-Master CM50I.EC

  • IP67 IO-Link-Master für den Feldeinsatz
  • 8 Ports, Class A/B, bis zu 4 A pro Port, 400 µs Zykluszeit
  • Industrial Ethernet: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link-Master CM50I.EIP

  • IP67 IO-Link-Master für den Feldeinsatz
  • 8 Ports, Class A/B, bis zu 4 A pro Port, 400 µs Zykluszeit
  • Industrial Ethernet: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Zum Produkt
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP

IO-Link Master PROFINET

  • Feldgerät mit IP67
  • 8 Ports zur Anbindung der Sensoren für IO-Link-Kommunikation oder digital I/O
  • 2 PROFINET-Schnittstellen
  • Unterstützt Modbus TCP und OPC UA
Zum Produkt
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP

IO-Link Master EtherNet/IP

  • Feldgerät mit IP67
  • 8 Ports zur Anbindung der Sensoren für IO-Link-Kommunikation oder digital I/O
  • 2 EtherNet/IP-Schnittstellen
  • Unterstützt Modbus TCP und OPC UA
Zum Produkt

Wozu dient ein IO-Link-Master?

Ein IO-Link-Master treibt IO-Link-Geräte und initiiert die IO-Link Kommunikation zum bi-direktionalen Austausch von Daten mit der SPS - er ist somit die Schnittstelle zwischen IO-Link Geräten und der SPS. IIoT-fähige Master erlauben zusätzlich den Zugriff auf die IO-Link Zyklusdaten und Parameter mittels OPC-UA, MQTT und JSON REST API.

Die neuste Master-Generation ermöglicht schnelle Zykluszeiten von bis zu 400 µs und Echtzeitfähigkeit um auch das Potenzial schneller IO-Link Sensoren voll auszuschöpfen. Zudem liefert der Master bis zu 4 A pro Port zum Anschluss stromhungriger Aktoren.


Ihre Vorteile

Ihr IO-Link Partner - get connected
The selected altAttribute does not exist!

Für die optimale Konfiguration Ihrer IO-Link-Lösung bieten wir Ihnen leistungsfähige Master, Converter und Hubs sowie die passenden Kabel. Damit liefern wir die komplette Lösung vom Sensor zur SPS und IIoT. Zusätzlich ermöglicht die Baumer Sensor Suite eine intuitive und schnelle Auswertung, Auswahl und Parametrierung aller IO-Link Geräte. Dank dieser einzigartigen Kombination aus leistungsstarken Geräten und fundiertem Know-how helfen wir Ihnen, Ihre IO-Link-Anwendung effizient zu realisieren.


Jetzt die Baumer Sensor Suite entdecken
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer IO-Link-Geräte


Nach oben