Die Serie HOG10 / POG10 ist die vielseitigste Produktfamilie inkrementaler HeavyDuty Drehgeber. Sie basiert auf der enormen Erfahrung des HeavyDuty Weltmarktführers und bietet Ihnen stets eine unerreicht robuste und langlebige Lösung für Ihre Anwendung.
HOG10 / POG10 Drehgeber arbeiten auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig und dauerhaft im 24/7-Betrieb. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Ausfällen und hohen Stillstandskosten und tragen so entscheidend zu einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Maschine oder Anlage bei.
Inkrementale HeavyDuty-Drehgeber liefern Informationen über Drehzahl und Winkelposition. Ihre Auflösung wird angegeben als Anzahl der Impulse (Rechtecksignale) bzw. der Sinusperioden (SinCos-Signale) pro Umdrehung, die der Drehgeber bei jeder Umdrehung seiner Welle an die Steuerung weitergibt. Zur Erhöhung der Auflösung können SinCos-Signale in einer Steuerung oder in einem Regler interpoliert werden.
Die aktuelle Drehzahl kann von der Steuerung durch Zählen der Impulse innerhalb einer Zeiteinheit ermittelt werden. Die aktuelle Position kann von der Steuerung durch Zählen dieser Impulse bzw. Perioden ermittelt werden. Beim Einschalten der Maschine kann eine Referenzfahrt notwendig werden, da die Informationt des Zählers verloren gehen oder unklar sein kann, ob sich die Welle bei ausgeschalteter Maschine bewegt hat.
Inkrementale HeavyDuty-Drehgeber sind auf höchste Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Ihre enormen mechanischen Leistungsreserven gewährleisten einen zuverlässigen Dauerbetrieb auch unter widrigsten Umweltbedingungen, beispielsweise in folgenden Anwendungsbereichen:
Broschüre – Selection Guide Drehgeber und Winkelsensorik