Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Outdoor-Drehgeber für Mobile Maschinen

EB360R

  • Entwickelt für besonders hohe Zuverlässigkeit im dauerhaften Ausseneinsatz
  • Schutzart bis IP69K zusätzlich Temperaturschock-Tauchbad getestet
  • Optimiert für die Integration in Mobile Maschinen
  • Bewährte Langzeit-Zuverlässigkeit
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kleinster Multiturn-Drehgeber für die Fabrikautomation

EB360

  • Berührungsloses Messprinzip, verschleiss- und wartungsfrei
  • Äusserst kompakte Abmessungen für einfache Integration
  • Hohe Genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich
  • Kurze Zykluszeit mit SSI-Takt bis zu 2 MHz
Im Produktselektor öffnen

So überzeugt die EB360 Serie
Zuverlässig präzise Informationen über die absolute Position und die Drehgeschwindigkeit

Auswahl Magnetrotoren

EB360R – optimale Integration in Schwenkantriebe    
 

Einzigartige Drehgeber für Mobile Maschinen und den Ausseneinsatz
EB360R wurde speziell für höchste Zuverlässigkeit im 24/7 Ausseneinsatz entwickelt und für die Integration in Mobile Maschinen optimiert.

Kleinster Multiturn-Drehgeber für die Fabrikautomation
EB360 ermöglicht eine einfache Integration in kompakte Maschinen. Er ist hermetisch dicht und somit zuverlässig gegen Staub, Schmutz und Fasern geschützt.


Nach oben