Produktportfolio
Magnetisch induktive Durchflussmesser zur Volumenstrommessung

Magnetisch induktive Durchflussmesser zur Volumenstrommessung

  • Hygienische, industrielle und kompakte Ausführung
  • Für Medien mit einer Leitfähigkeit >5µS 
  • Präzise und langzeitstabile Messungen mit Genauigkeiten bis 0,2%
  • Kein Energieverlust dank durchgängigem Messrohr
  • Flexibilität im Prozessanschluss und Rohrdurchmesser DN3 bis DN250
  • Wahlweise mit und ohne Display
Im Produktselektor öffnen
Strömungssensoren – Strömungssensoren zur Messung der Fliessgeschwindigkeit – Kalorimetrische Strömungsmessung

Strömungssensoren zur Messung der Fliessgeschwindigkeit

  • Fliessgeschwindigkeitsmessung für hygienische und industrielle Anwendungen
  • Für wässrige Medien unabhängig von der Leitfähigkeit 
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme unabhängig von der Einbaulage
  • IO-Link-Schnittstelle
  • Verschiedene Prozessanschlüsse und Fühlerlängen
Im Produktselektor öffnen

Effiziente Durchflussmesstechnik
Prozesstransparenz schaffen. Energieverbrauch senken. Ressourcen sparen.

Präzise Messergebnisse von Volumenstrom, Fliessgeschwindigkeit und Temperatur sind zentrale Grössen für eine effiziente Prozesssteuerung. Eine hohe Signalqualität stellt sicher, dass der Prozess mit höchster Sicherheit, minimalem Ressourceneinsatz und geringst möglichem Energieeinsatz betrieben werden kann. Volumetrische und kalorimetrische Sensoren werden in allen flüssigen Medien eingesetzt.


Anwendungen
Magnetisch induktives vs. kalorimetrisches Messprinzip

Beide Technologien ermitteln die Fliessgeschwindigkeit (m/s) im Messrohr. Der magnetisch induktive Durchflusssensor berechnet daraus den Volumenstrom (m3/h), der kalorimetrische Sensor nutzt das Temperatursignal (°C) zur Ermittlung eines Massestromes. Mit beiden Technologien werden fliesende Prozesse erfasst und geregelt. Zur Festlegung der optimal einzusetzenden Technologie müssen das Medium, die Prozessumgebung und die gewünschte Steuerungsintegration berücksichtigt werden. Baumer liefert jeweils die effiziente Messmethode.


Technologie

Downloads


Nach oben