Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Functional-Safety zertifizierter Absolut-Drehgeber für Mobile Maschinen

EAM580RS

  • Verbesserte Maschinenperformance
  • Einfachste Maschinenintegration
  • Entwickelt für maximale Maschinenlaufzeit
  • SIL2 / PLd-zertifizierter Sicherheitsdrehgeber
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

SIL2 Industrie-Drehgeber inkremental

EIL576S-S

  • SIL2-Zertifizierung
  • Rechteck-Ausgangsignale
  • Vollwelle mit Klemm- oder Servoflansch
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

SIL2 HeavyDuty-Drehgeber inkremental

HOGS 100S

  • SIL2 / PLd-Zertifizierung
  • SinCos-Ausgangssignale
  • Konuswelle und einseitig offene Hohlwelle
Zum Produkt

Ihr Nutzen
  • Effiziente Umsetzung von Sicherheitsfunktionen an Antrieben
    • Weniger Kosten und höhere Produktivität durch Vermeiden von unnötigen Abschaltvorgängen
    • Einfache Integration in bestehende Anlagen oder zur Nachrüstung von Altmaschinen mit geringem Aufwand 
    • Funktionale sichere Drehgeber mit Zertifikat, inkrementale SinCos- oder Rechteck-Signale, mechanischer Anbau, Elektronik und Signalführung ebenfalls zertifiziert
    • Passend für die Anwendung mit Wellen- und Hohlwellenausführungen, Anschluss über Kabel- und Stecker, verschiedene Anbauarten
  • Sicher begrenzte Geschwindigkeit 
    • Sichere Überwachung der maximalen Geschwindigkeit
    • Funktion wie bei klassischen mechanischen Drehzahlschaltern
    • Triggereingang begrenzt die Geschwindigkeit nur bei Bedarf
    • Längere Lebensdauer der Maschine durch Vermeidung von Überdrehzahl
    • Verkürzung der Servicezeit durch sicheren Zugang zum Gefahrenbereich
    • Höhere Arbeitssicherheit
  • Sichere Fahrtrichtung
    • Sicherstellen, dass sich die Maschine nur in die definierte Richtung bewegen kann
    • Zum Beispiel, um den Zugang zu einem Gefahrenbereich zu ermöglichen
    • Verkürzung der Rüstzeit durch besseren Zugang zum Rüstbereich
    • Höhere Arbeitssicherheit auf Basis der kundenseitigen Gefahrenanalyse für die sichere Richtung
  • Sicherer Geschwindigkeitsmonitor
    • Sicherstellen, dass die Geschwindigkeit unter einem definierten Mindestwert liegt
    • Zum Beispiel, um bei geöffneter Schutztür den Zugang zu einem Gefahrenbereich zu ermöglichen
    • Verkürzung der Zeit zur Behebung einer Blockade in einer Produktionslinie
    • Höhere Arbeitssicherheit auf Basis der Kundengefahrenanalyse für begrenzte Geschwindigkeiten

Anwendungen

Umsetzung von Sicherheitsfunktionen, beispielsweise im Bereich

  • Antriebe
  • Krane und Hebezeuge
  • Theaterbühnen
  • Windkraftanlagen
  • Zentrifugen
  • Transport- und Förderanlagen
  • Handling-Systeme
  • Fahrerlose Fahrzeuge
  • Dosier- und Abfüllmaschinen
  • Schneiden, Stanzen und Pressen
  • Hochfrequenzspindeln
  • Pharmazeutische Maschinen
  • Sägen
  • Und alle anderen Maschinen, bei denen Personen in den Arbeits- oder Gefahrenbereich einer Maschine kommen

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben