PAC50 Leitfähigkeitssensoren
The selected altAttribute does not exist!

Kompakter Leitfähigkeitssensor mit Display

PAC50

  • Präzise Messungen mit Genauigkeit von 2% 
  • Kurze Ansprechzeit (15 s)
  • Ideal für Medienerkennung und -differenzierung
  • Lebensmittelsicheres One-Piece Hygiene-Design mit medienberührenden Teilen in PEEK
  • IO-Link Dual Channel für die schnelle Inbetriebnahme mit wertvollen Zusatzdaten
  • 3-A Sanitary Standards, FDA-konform, EHEDG-zertifiziert
     
Im Produktselektor öffnen

Die neue Baumer 50er Sensorserie
3 Sensoren - 1 Gehäuse
The selected altAttribute does not exist!

Mit den neuen Sensoren der 50er Serie machen wir Ihre Prozessautomation effizienter und nachhaltiger. 50er Serie bedeutet das gleiche Gehäuse- und Bedienkonzept über die Messgrössen Druck, Temperatur und Leitfähigkeit. Die ultra kompakten Sensoren bieten das gleiche "Look & Feel" und lassen sich einheitlich konfigurieren, was die Integration und Handhabung erleichtert.


Einzigartige Vorteile der 50er Serie

Einfache Prozessvisualisierung
The selected altAttribute does not exist!

Das intuitive Touch Display ermöglicht die Sensorkalibrierung und Parametrierung direkt vor Ort. Das Bedienkonzept ist über alle Mess-Technologien (Druck, Temperatur und Leitfähigkeit) gleich, was eine einheitliche und einfache Bedienung aller Sensoren der 50er Serie gewährleistet. Die Statusvisualisierung erfolgt durch farbige Hintergrundbeleuchtung des Displays und kann somit schnell und einfach erfasst werden.


Anwendungsbereiche
  • Wasser- und Abwasseraufbereitung
  • Filtration: Filterdurchbruchüberwachung
  • Reinigungsanlagen: Medienseparation
  • Chemieindustrie: Konzentrationsmessung unterschiedlicher Chemikalien
  • CIP/ SIP Anwendungen
  • Filtration
  • Hygienische Bauteilreinigung


Nach oben