Mit den intelligenten und robusten Sensoren der 50-Series macht Baumer Ihre Prozessautomation effizienter und nachhaltiger. Die Sensoren basieren auf einem übergreifenden Gehäuse- und Bedienkonzept für Druck-, Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung. Dies führt zu einer einheitlichen Konfigurierbarkeit und erleichtert die Integration und Handhabung erheblich.
Die neue Generation der 50-Serie Sensoren basiert auf modernster Technologie und bietet für jede industrielle und hygienische Anwendung die passende Lösung. Die Auszeichnung zum Produkt des Jahres 2023 (PAC50) sowie viele zufriedene Kunden weltweit belegen die herausragende Qualität und Innovationskraft unserer Produkte. Auf das Baumer Know-how ist stets Verlass.
Die Drucksensoren PP56 und PP56H messen präzise den Druck in unterschiedlichen Medien. Mit seiner "Best-in-Class" Genauigkeit und seiner aktiven Temperaturkompensation ist er ideal für anspruchsvolle Hygiene- und Industrieanwendungen geeignet. Typische Anwendungsbereiche sind u.A. die hydrostatische Füllstandsmessung, Drucküberwachung und -messung sowie für das Sicherstellen korrekter Druckbedingungen.
Der PT55 Temperatursensor erfasst exakte Temperaturwerte in unterschiedlichen Umgebungen. Er überzeugt durch seine schnelle Reaktionszeit und hohe Präzision, was ihn besonders geeignet für industrielle Prozesse macht, die eine genaue Temperaturüberwachung erfordern. Der PT55 erfasst Werte von -50°C bis 250°C und ist als industrielle und hygienische Ausführung erhältlich.
Der PAC50 Leitfähigkeitssensor misst zuverlässig die elektrische Leitfähigkeit von Flüssigkeiten. Seine robuste Bauweise und hohe Messgenauigkeit machen ihn zum idealen Sensor für Anwendungen in der Wasseraufbereitung, Chemie und Lebensmittelindustrie.
Baumer bietet mit seinem breiten Produktportfolio immer die passgenaue Lösung: angefangen von Durchfluss, Analyse und Durchfluss, bis hin zur Druck- und Temperaturmessung. Die präzisen Sensorlösungen mit ihren schnellen Reaktionszeiten und exakten Messwerten unterstützen Sie dabei, Ihre Prozesse zu optimieren und kostbare Ressourcen zu sparen: Energie, Rohstoffe und Zeit. Unsere Lösungen sind in der Praxis bewährt und zeichnen sich durch ihr robustes und langlebiges Design für zuverlässigen Betrieb aus. Clevere, technologieübergreifende Gehäuse- und Bedienkonzepte ermöglichen eine einfache Bedienung und Prozessüberwachung direkt vor Ort.