PP56 Drucksensoren Portfolio

Mit den PP56 Drucksensoren aus der 50er Serie messen sie präzise und zuverlässig den Druck in unterschiedlichsten Medien. Mit seiner "Best-in-Class" Genauigkeit und seiner aktiven Temperaturkompensation ist er ideal für anspruchsvolle Hygiene- und Industrieanwendungen geeignet. Die PP56 Drucksensoren verfügen über ein sehr kompaktes Sensordesign welches durch langjährige Kunden- und Markterfahrung entwickelt wurde. Das grosse Farbdisplay bietet eine hervorragende Prozessvisualisierung. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem die hydrostatische Füllstandsmessung, Drucküberwachung und -messung sowie für das Sicherstellen korrekter Druckbedingungen. 

The selected altAttribute does not exist!

Genauer hygienischer Drucksensor mit frontbündiger Membrane und Touchscreen

PP56H

  • Voll verschweisster Prozessanschluss
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Druckmessbereich -1 … 60 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 0,3 % FS
  • Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuummessung
  • 3-A Sanitary Standards, FDA-konform, EHEDG-zertifiziert
  • CIP und SIP-fähig
  • Ausführungen für hohe Medientemperaturen bis 150 °C erhältlich
  • IO-Link Dual Channel zur einfachen Inbetriebnahme und Erfassung wertvoller Zusatzdaten
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Genauer Drucksensor mit frontbündiger Membrane und Touchscreen

PP56

  • Voll verschweisste, ölgefüllte Messzelle
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Druckmessbereich -1 … 60 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 0,3 % FS
  • Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuummessung
  • Ausführungen für hohe Medientemperaturen bis 150 °C erhältlich
  • IO-Link Dual Channel zur einfachen Inbetriebnahme und Erfassung wertvoller Zusatzdaten
Zum Produkt

Einzigartige Vorteile der 50er Serie
The selected altAttribute does not exist!

Mit den neuen Sensoren der 50er Serie machen wir Ihre Prozessautomation effizienter und nachhaltiger. Baumer 50er Serie bedeutet:

  • Best-in-Class in Präzision,
    Messbereich und Ansprechzeit
  • Kompaktes Sensordesign,
    entwickelt auf Basis von Kundenfeedback
  • Einfache und einheitliche Bedienung
    über die gesamte Serie

Jeder Sensor bietet eine Best in Class Performance für die Messgrössen Druck, Temperatur und Leitfähigkeit. Alle Sensoren der 50er Serie verfügen über den gleichen Sensorkopf mit dem einzigartigen Bedienkonzept über einen Touchscreen. Die Bedienung ist somit über alle Sensoren der 50er Serie gleich. Das erleichtert die Konfiguration, Integration und Handhabung erheblich.


Erfahren sie auch mehr über unsere kompakten und leistungsfähigen Temperatursensoren und Leitfähigkeitssensoren aus der 50er Serie.



Klare Prozessvisualisierung & einfachste Parametrierung
The selected altAttribute does not exist!

Die 50er Serie verfügt über ein intuitiv bedienbares Touch-Display ohne schwer zu bedienenden Knöpfe und Taster, welche auch ein Risiko für die Dichtigkeit darstellen. Die komplette Sensorkalibrierung und -Parametrierung kann direkt über dieses Display erfolgen. Dabei ist das Bedienkonzept über alle Mess-Technologien (Druck, Temperatur und Leitfähigkeit) gleich, was eine einheitliche und einfache Bedienung aller Sensoren der 50er Serie gewährleistet. 


Die Statusvisualisierung erfolgt durch farbige Hintergrundbeleuchtung des Displays und kann somit schnell und einfach erfasst werden. Dabei ist das Display auch aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und -abstand noch gut abzulesen.


Anwendungsbereiche
  • Hydrostatische Füllstandmessung in Tanks​
  • Überwachung von Druck in Pasteurisierungs- und Sterilisationsprozessen​
  • Sicherstellen der korrekten Druckbedingungen bei der Abfüllung und Verpackung von Getränken​
  • Druckmessung in CIP / SIP Systemen​
  • Überwachung von Druck in Reaktoren und Mischbehältern bei der Herstellung von Medikamenten​
  • Drucküberwachung von viskosen Medien

Baumer Technologie Kompetenz​
Silizium-Halbleiter Sensor, frontbündig (piezoresistive Druckmessung)

Ein Drucksensor ist unverzichtbar für die präzise Druckmessung. Die Baumer Drucksensoren basieren auf der resistiven und der piezoresistiven Druckmessung. Dabei werden elektrische Widerstandsänderungen gemessen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Grundlage hierfür ist ein metallisches, keramisches oder piezoresistives Material, dessen elektrischer Widerstand sich in Abhängigkeit von dem auf das Material einwirkenden Druck ändert.

Die Druckmessung ist eine der wichtigsten und häufigsten eingesetzten Technik zur Überwachung und Steuerung von Maschinen und Anlagen in der Prozesstechnik. Baumer bietet ein umfangreiches Portfolio an Drucksensoren für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

 

Wie funktioniert ein Drucksensor >



Nach oben