Schneller, höher, weiter. Stets treibt es uns Menschen zu immer aussergewöhnlicheren Leistungen. Dabei können wir viel von der Tierwelt lernen. Anders als bei uns zivilisierten Menschen geht es bei den Tieren allerdings meist ums nackte Überleben. So wird die Antilope, die am schnellsten laufen kann, mit geringerer Wahrscheinlichkeit gefressen.
Tiere mit unserer Produkten zu vergleichen: Unmöglich? Finden wir nicht und haben den Vergleich gewagt.
Wussten Sie, dass Krokodile auch umgangssprachlich als Panzerechsen bezeichnet werden? Grund dafür ist der harte Schuppenpanzer, der sich über den gesamten Rumpf, den Schwanz und die Extremitäten erstreckt und aus, in der Haut liegenden, Knochenplatten besteht. Diese raue, panzerartige Haut bedeckt nicht nur den gesamten Körper, sondern schützt das Krokodil besonders robust auch in harten Umgebungen.
Auch viele Baumer Produkte sind aussergewöhnlich robust und halten langfristig besser anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und Belastungen stand. Das gilt etwa für Dichtigkeit, Temperaturfestigkeit, mechanische Belastbarkeit, Hygieneanforderungen und vieles mehr.
Das fleissigste aller Tiere, das verlässlich von Blüte zu Blüte fliegt, ist die Biene. Auf den beiden Antennen der Honigbiene sitzen rund 60.000 Duftrezeptoren, wodurch sie einen Duft nicht nur erkennen, sondern auch bestimmen kann, aus welcher Richtung er kommt. Ihre besondere Form des Zusammenlebens hilft ihnen, im Gegensatz zu Wespen oder Hummeln, als gesamter Schwarm im Bienenstock zu überwintern.
Auch unsere Produkte sind für ihre Verlässlichkeit bekannt. So liefern sie auch unter messtechnisch schwierigen Bedingungen reproduzierbare und wiederholgenaue Messwerte, Schaltsignale und Ergebnisse. Einflüsse wie das Material der Messobjekte sowie von Umgebungsbedingungen wie Licht oder Temperatur auf das Messergebnis sind geringer.
Wussten Sie, dass die Zunge eines Chamäleons eine Zugkraft von etwa 0,4 Newton aufbringen und das eineinhalbfache der Länge des Chamäleons erreichen kann? Das Herausschnellen der Zunge geschieht in einer Zehntelsekunde. Trotz dieser Geschwindigkeit arbeitet das Chamäleon ungemein präzise, so dass kaum ein Beutetier fliehen kann.
Auch unsere Präzision ist einzigartig. So besitzen wir eine umfassende tiefgreifende Kompetenz in der Sensorphysik, beherrschen die intelligente Verarbeitung und Aufbereitung von Sensorsignalen, liefern Kameras für hochgenaue Inspektionsaufgaben, passen unsere Sensoren optimal an die Anwendung an und liefern stets hohe Qualität und das mit präzisesten Messwerten.
Kein Tier ausser dem Kolibri kann auf der Stelle und sogar rückwärts fliegen. Und kein Vogel ist kleiner und leichter. Trotz seiner Grösse ist auch kein Wirbeltier schneller. Kolibris sind also die absoluten Überflieger. Wussten Sie, dass Kolibris bei ihrem Balz-Sturzflug 98 km/h erreichen können? Das sind 385 Körperlängen pro Sekunde. Ein Wanderfalke schafft nur 200 Körperlängen.
Unsere Sensoren können es allemal mit einem Kolibri aufnehmen. Auch sie bieten hohe Leistung bei kompakten Abmessungen. So beherrschen wir die Integration von leistungsfähigen Funktionen auf kleinstem Raum und bieten damit eine ausgezeichnete Leistungsdichte, die es erlaubt, Sensorik in sehr kompakten Lösungen optimal zu positionieren.
Kraken beeindrucken durch Feinfühligkeit und Intelligenz. Acht Arme, manchmal auch zehn, dazu drei Herzen und ein Gehirn, das nicht nur im Kopf steckt, sondern bis in die äussersten Extremitäten verästelt ist, zeichnen sie aus. Dabei funktioniert das Hirn wie ein körpereigenes Internet. Insgesamt 500 Millionen Nervenzellen, von denen zwei Drittel in den Extremitäten stecken, machen die Tiere erstaunlich beweglich und verleihen ihnen ein gehöriges Mass Intelligenz.
Auch unsere Sensoren sind intelligent. So sind sie durch ihr Design und unterstützende Information sowie Bedienfunktionen einfacher in eine Anlagenkonstruktion zu integrieren, installieren und montieren. Die Einstellung und Parametrierung für Betrieb und Wartung geht ausserdem einfach von der Hand.
Bei Fischschwärmen gibt es keine Hierarchien oder Leittiere. Schwärme organisieren sich selbst – und zeigen dabei eine Intelligenz, die die Fähigkeiten der einzelnen Tiere weit übersteigt. So finden sie im Schwarm beispielsweise schneller Nahrung oder können sich effizienter gegen Raubtiere verteidigen. Die Verbindung als Schwarm ist wichtig für den Zusammenhalt der Gruppe und funktioniert wie ein unsichtbares Gummiband, das die Fische zusammenhält.
Dank intelligenter digitaler Informationsverarbeitung liefern unsere Sensoren optimal aufbereitete Messergebnisse sowie Zusatzinformationen. Sie lassen sich einfacher bedienen und einstellen und kommunizieren über standardisierte Schnittstellen, die sich leicht miteinander verbinden.