19.11.2020

Baumer gewinnt inspect award 2021: Roboter lernen «sehen»
3532-0-DCH_600x338px.jpg
Die robotergeeigneten VeriSens Vision Sensoren XF900 und XC900 von Baumer gewinnen den inspect award 2021 in der Kategorie Vision.
Mit dem automatischen Koordinatenabgleich überzeugten die robotergeeigneten VeriSens Vision Sensoren XF/XC900 von Baumer die Fachjury des inspect award 2021, setzen sich bei der Online-Abstimmung gegen neun andere Produkte durch und wurden mit dem 1. Platz in der Kategorie Vision ausgezeichnet. Der vom Verlag Wiley-VCH ausgelobte Preis würdigt jedes Jahr die innovativsten Produkte im Bereich industrieller Bildverarbeitung.

Punkten konnten die smarten Vision Sensoren dank des intelligenten Kalibriertargets SmartGrid. Dessen Grundlage ist ein im Schachbrettmuster aufgebrachtes Bitmuster, das den einzigartigen automatischen Koordinatenabgleich ermöglicht. Damit wird die sonst übliche manuelle «Hand-Auge-Kalibrierung» eingespart. So lernen Cobots von Universal Robots in wenigen Minuten das «Sehen» – und das bei gleichzeitig höherer Genauigkeit. Darüber hinaus unterstützt das zum Patent angemeldete SmartGrid das automatische Einlernen der Bildentzerrung zur Korrektur von Bildverzeichnungen in Echtzeit. Objektiv- und Montageeinflüsse werden damit per Mausklick eliminiert – ohne Einfluss auf die spätere Rechenzeit. Bei der Umrechnung in Weltkoordinaten erhält der VeriSens die Skalierungsvorgaben direkt über das SmartGrid. Zusätzlich kann die Anordnung im Raum gelernt werden, um Dimensionen auf unterschiedliche Abstände automatisch anzupassen.

Die VeriSens Vision Sensoren XF/XC900 erweitern durch Bildverarbeitung die Funktionalität eines Roboters enorm. Frei abgelegte Teile können auch jenseits festgelegter Wegpunkte exakt erkannt und gegriffen werden, Objekte lassen sich anhand verschiedener Merkmale sicher identifizieren sowie sortieren und robuste Qualitätskontrollen sind mit präziser Roboterführung schnell und einfach realisierbar.

«Wie Roboter in nur 10 Minuten sehen lernen» – in unserem Live-Webinar am 10.12.2020 erfahren Sie mehr:
https://baumer.clickmeeting.com/wie-roboter-in-nur-10-minuten-sehen-lernen/register

Pressedownload


Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben