Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Smart Cameras mit NVIDIA Jetson Nano

AX-Serie (VAX-Kameras)

  • 3,2 MP
  • Bis zu 55 fps
  • Sony IMX265
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Smart Cameras mit NVIDIA Jetson Xavier NX

AX-Serie (VAX-Kameras)

  • 5 MP
  • Bis zu 77 fps
  • Sony IMX250
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Anwenderbericht: KI-Qualitätsinspektion leicht gemacht

Es ist kurios: Die meisten Unternehmen wissen, dass Künstliche Intelligenz enormes Potenzial bietet. Aber nur wenige wagen den ersten Schritt, sie wirklich auszuprobieren. Dabei kann es ganz leicht sein. Dieser Anwenderbericht zeigt, wie die Baumer AX Smart Cameras Herstellern und Entwicklern den KI-Einstieg erstaunlich einfach machen.
 

Jetzt lesen

The selected altAttribute does not exist!

Baumer AX Smart Cameras OS/Software-Paket

  • Komplettes Betriebssystem und Softwarepaket
  • Inklusive NVIDIA JetPack
  • Inklusive Baumer Camera Explorer, neoAPI und GAPI SDK
  • Laufende Aktualisierung

So löst man heute KI-Anwendungen
 

Die AX Smart Cameras sind die Antwort für Vision-at-the-Edge- und KI-Anwendungen. Als frei programmierbare Bildverarbeitungsplattform vereinen sie in nur einer kompakten, industrietauglichen Komponente Bildaufnahme und Bildverarbeitung. Dazu integrieren sie neben leistungsstarken Sony CMOS-Sensoren die marktführenden Module NVIDIA Jetson Nano bzw. Xavier NX. Deren spezielle AI-Cores und Grafikprozessoren ermöglichen die Umsetzung von KI-basierten Systemen. Auf einen separaten PC zur Bildverarbeitung kann so komplett verzichtet werden – das spart Platz, Verkabelungsaufwand sowie Systemkosten und vereinfacht den Systemaufbau.

Dank Linux profitieren Sie von einem grossen Community-Support, können entsprechend Ihrer Applikationen eigene Algorithmen flexibel nutzen und komplett schützen sowie Bildverarbeitungsbibliotheken oder Application Programming Interfaces (APIs) von Drittanbietern einfach einsetzen. Die Smart Cameras sind komplett GenICam konform und können via M12-Ethernet und RS232 effizient und einfach integriert werden.


On-Demand Webinar
Einfach zu bedienende Smart Cameras für KI und Industrie 4.0
The selected altAttribute does not exist!


Dieses Webinar wird von Mike Nagle, Spezialist für industrielle Bildverarbeitung, präsentiert.

Ganz gleich, ob Sie nach einer besseren Möglichkeit suchen, die Qualität von Lebensmitteln und Getränken zu analysieren, Ihre Lagerhaltung zu kontrollieren oder schnelle und effiziente Pick-and-Place-Prozesse zu etablieren – die AX Smart Cameras von Baumer mit ihrem integrierten AI-Core unterstützen Sie dabei. Diese revolutionäre Industriekameraserie vereint Bilderfassung und Bildverarbeitung in einem Gerät und spart Ihrem Unternehmen Geld, Platz und Kosten. In unserem On-Demand-Webinar zur Baumer AX Smart-Kameraserie erfahren Sie Details über das Produkt, verschiedene Anwendungen und wie es Unternehmen helfen kann, einige der größten Herausforderungen zur heutigen Automatisierung zu lösen.
 

Jetzt ansehen


Ihr Nutzen
  • KI-Anwendungen leistungsstark umsetzen
    • Module NVIDIA Jetson Nano bzw. Xavier NX mit speziellen AI-Cores und Grafikprozessoren
    • Aktuellste Sony CMOS-Sensoren
  • Einfach, platzsparend und kostengünstig integriert
    • Nur eine Komponente für Bildaufnahme und Bildverarbeitung
    • Verzicht auf separaten PC zur Bildverarbeitung sowie dessen Verkabelung
  • Algorithmen einfach, flexibel und geschützt nutzen
    • Freie Wahl der Programmiersprache dank Linux
    • Volle Flexibilität bei der Verwendung verschiedener Bildverarbeitungsbibliotheken und Application Programming Interfaces (APIs)
  • Zuverlässige, schnelle und standardkonforme Einbindung
    • Kompatibel zu GenICam
    • M12-Ethernet und RS232-Anschlüsse
    • Slots für SD-Karte, HDMI und USB
  • Zuverlässige Bildverarbeitung im Industriedesign
    • Aluminium-Gehäuse mit C-Mount
    • Integrierter Beleuchtungscontroller mit Helligkeitsregulierung
    • 4 Power-Ausgänge mit max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Thermisch optimal abgestimmtes Zubehör zum Erreichen der Schutzarten IP 54, IP 65 und IP 67
  • Beste Bildqualität bei voller Rechenleistung
    • Auto Exposure
    • Auto White Balance
  • Schnelle oder lichtintensive Applikationen einfach realisieren
    • Kurze Belichtungszeiten ab 1 µs

Anwendungen

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben