Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤90 mA
Périodes par tour
  • 1024 … 2048
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤180 kHz (-3 dB)
Signaux de sortie
  • A, B, 0
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø89 mm
Type d’axe
  • ø20 mm (non traversant)
  • ø27 mm (non traversant)
  • ø25 mm (non traversant)
  • ø22 mm (non traversant)
Kit de fixation
  • 081
Protection EN 60529
  • IP 66
Vitesse de rotation
  • ≤2500 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,02 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: acier inoxydable
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 30 g, 11 ms
Raccordement
  • Câble 1 m
Poids
  • 1850 g

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity

Au sommet