Canada
ca
Français
+1 888-373-5444
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
Accessoires de boîtiers pour les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 pour environnements difficiles
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Partager
Precise temperature sensor with touch screen
PT55H
Compact and rugged design
Available immersion depths up to 300 mm
Customised immersion depths on request
Convenient installation and easy operation
3-A sanitary standards, EHEDG-certified
CIP and SIP capable
Variants available for high media temperatures (250 °C)
IO-Link Dual Channel for easy commissioning and acquisition of valuable secondary data
Au produit
Precise temperature sensor with touch screen
PT55
Compact and rugged design
Available immersion depths up to 300 mm
Customised immersion depths on request
Convenient installation and easy operation
Variants available for high media temperatures (250 °C)
IO-Link Dual Channel for easy commissioning and acquisition of valuable secondary data
Au produit
Capteurs de température pour applications hygiéniques
Mesure de température
Capteurs de température pour applications industrielles
Mesure de température
Transmetteur de mesure de température – Composants pour solutions individuelles
Mesure de la température
Au sommet