TECHNICAL HIGHLIGHTS Text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Nos caméras conformes à l’indice de protection IP 54, IP 65, IP 67 ou IP 69K sont très robustes. Elles peuvent être utilisées pour des applications extrêmement exigeantes, dans des conditions ambiantes rudes ou des zones très sensibles. Et ce, grâce à des modèles avec une plage de températures de fonctionnement étendue de -40 °C à 70 °C. Finies les mesures supplémentaires de chauffage ou de refroidissement. Un gain de temps et d’argent lors de l’intégration.
Caméras IP 54, IP 65 et IP 67 pour les applications de robotique
Un système de tubes modulaire breveté permet de protéger les caméras et objectifs de différentes longueurs contre la poussière et la salissure grâce à un nombre variable de bagues intermédiaires, et d’atteindre ainsi les indices de protection IP 54, IP 65 et IP 67. PoE, poids plume, grande résistance aux vibrations et aux chocs et connecteur M12 codé X en font l’option idéale pour les applications de robotique, notamment en production automobile.
Caméras IP 65, IP 67 et IP 69K pour l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique
Grâce à leurs accessoires de boîtier développés spécialement à cet effet, les caméras CX.I se transforment en un tournemain en caméras IP 65, IP 67 ou IP 69K pour les zones sensibles de l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.
Le boîtier IP 65/67 à surface anodisée dure ne laisse aucune chance aux dépôts de salissures et résiste également aux nettoyages intensifs. Avec une rugosité de surface de seulement 0,8 µm, le boîtier IP 69K, par son design hygiénique et son acier inoxydable, empêche les résidus de produits de s’accrocher et convient également aux zones de projections et de contact avec le produit dans lesquelles des détergents chimiques agressifs sont utilisés. Des tubes de diverses tailles et avec différents matériaux de lamelles comme le verre de sécurité feuilleté ou le verre acrylique complètent le boîtier de protection, selon les exigences de l’application.
Profitez des avantages de nos caméras IP 54, IP 65, IP 67 et IP 69K robustes, quel que soit votre secteur d’activité.
TECHNOLOGY Text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Brochure – Caméras industrielles performantes
Rapport d’utilisation – Protection appropriée contre les vapeurs, les bactéries ou les nettoyants agressifs
Rapport d’utilisation – Caméras industrielles spécialement conçues pour la robotique