Dans le cas de détecteurs à champ de mesure extrêmement large (appelés aussi détecteurs linéaires), la lumière de l’éclairage intégré est réfléchie par un film réfléchissant (film spécial) monté à l’opposé et captée par la ligne de diodes. La longueur de la ligne de diodes combinée avec l’optique déterminent la taille du champ de mesure. Lorsqu’un objet vient obscurcir une partie de la lumière, celle-ci ne viendra pas frapper la partie correspondante de la ligne de diodes. Le microcontrôleur intégré évalue alors les zones sombres et les transitions foncé-clair et calcule la valeur analogique correspondante en fonction du mode de mesure. Le détecteur a un faisceau à champ ouvert. Ce qui rend aussi possibles de grandes distances et de grands champs de mesure. La taille du champ de mesure indiquée est atteinte à la distance nominale (distance de mesure par rapport à l’objet). Elle s’agrandit ou se réduit proportionnellement à la distance. Un objet paraît ainsi plus grand ou plus petit selon la distance.
Articles d'application – Un positionnement très précis avec détecteurs à bande lumineuse et détecteurs linéaires