• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de Raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée Sd Particularités Disponibilité
UF200.D25-IAMO.72CU

Numéro d'article: 11708358

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.D25-IAMO.72N

Numéro d'article: 11708357

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.D25-UAMJ.72CU

Numéro d'article: 11708356

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.D25-UAMJ.72N

Numéro d'article: 11708355

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.D50-IAMO.72CU

Numéro d'article: 11708326

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.D50-IAMO.72N

Numéro d'article: 11708325

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.D50-UAMJ.72CU

Numéro d'article: 11708324

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.D50-UAMJ.72N

Numéro d'article: 11708323

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.DA0-IAMO.72CU

Numéro d'article: 11708342

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.DA0-IAMO.72N

Numéro d'article: 11708341

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.DA0-UAMJ.72CU

Numéro d'article: 11708340

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF200.DA0-UAMJ.72N

Numéro d'article: 11708339

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet