Canada
ca
Français
+1 888-373-5444
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
Accessoires de boîtiers pour les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 pour environnements difficiles
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Compteurs à présélection électroniques
Sélecteur
Compteurs à présélection
Compteurs à présélection électroniques
2 produits
partager / enregistrer URL
Copier dans le presse papier
Image
Nom de produit
Dimensions L x H x P
Affichage
Alimentation
Interface
Filtrer les résultats
Filtrer les résultats
Afficher tous les filtres
Alimentation
VAC
2
VDC
2
Repositionnement
Automatique
2
Èlectrique
2
Manuel par touche
2
Présélection
1 présélection
1
2 présélections
1
Afficher 2 résultats
Image
Nom de produit
Dimensions L x H x P
Affichage
Alimentation
Interface
NE210
Dimensions L x H x P
48 x 48 x 108 mm
Affichage
LED
Alimentation
85...265 VAC (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
comparer
Renseigner
NE216
Dimensions L x H x P
48 x 48 x 100 mm
Affichage
LED
Alimentation
85...265 VAC (50/60 Hz)
12...30 VDC
Interface
RS485
comparer
Renseigner
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Renseigner
Au sommet