• Image
  • Nom de produit
  • Type de montage
  • Alésage
  • Nombre de pôles
  • Dimensions
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Type de montage

Alésage

Nombre de pôles

Image Nom de produit Type de montage Alésage Nombre de pôles Dimensions Disponibilité
MMFN AA01X06

Numéro d'article: 11052885

Type de montage
  • Coller
Nombre de pôles
  • 2
Dimensions
  • 6 x 1 x 3 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MMFS AA03X08

Numéro d'article: 11052886

Type de montage
  • Coller
Nombre de pôles
  • 2
Dimensions
  • 8,5 x 3 x 4 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MSFN AA01X06

Numéro d'article: 11052887

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø6 mm
Nombre de pôles
  • 2
Dimensions
  • ø16 x 22 mm
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MSFS AA03X08

Numéro d'article: 11016706

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø6 mm
Nombre de pôles
  • 2
Dimensions
  • ø16 x 22 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet